Vakuumförderung: Transport von Schüttgut und Pulvern
Das Schüttguthandling stellt in vielen Industriezweigen eine besondere Herausforderung dar. Egal ob Pulver, Granulate oder kleine Teile – der effiziente und sichere Transport dieser Produkte ist entscheidend für die Produktqualität und die Prozessoptimierung. Piab bietet mit seinen Vakuumförderern eine hochmoderne Lösung, um Pulver und Schüttgüter sicher, hygienisch und zuverlässig zu fördern.
Effizient & vielseitig: piFLOW® Vakuumförderer von Piab
Die Vakuumfördersysteme von Piab setzen den Maßstab in der Pulverförderung und bieten vielseitige und effektive Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Mit ihrem kompakten und modularen Design sowie ihrer unübertroffenen Zuverlässigkeit sind sie die beste Wahl für viele Industrien.
Schüttguthandling mit Piab Vakuumförderern: Die perfekte Alternative
Unsere Vakuumförderer für Schüttguthandling stellen eine ideale Alternative zu herkömmlichen Fördersystemen dar - Schneckenförderer, Tablettenlift, Rohrkettenförderer, Becherwerke, Förderbänder, Rohrkettenförderer, Hebevorrichtungen oder andere Schüttgutförderer können mit der Vielseitigkeit und den kompakten Abmessungen der Vakuumförderer von Piab nicht konkurrieren.
Durch das geschlossene System entsteht ein sicheres Arbeitsumfeld.
Produktbeschädigungen werden vermieden, indem eine dichte Phasenförderung von empfindlichen Produkten sichergestellt wird. Somit sind die Piab Vakuumförderer ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen wie Lebensmittelherstellung, der Chemieindustrie oder im pharmazeutischen Bereich.
Unsere Vakuumfördersysteme für verschiedene Branchen
Entdecken Sie unsere Schüttgutlösungen für Ihre spezifische Branche:
Vervollständigen Sie Ihr System mit Piab Zubehör
Höchste Standards und Anforderungen verschiedener Branchen
In sensiblen Bereichen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ist es besonders wichtig, dass Schüttgüter sicher und hygienisch gefördert werden. Piab Vakuumförderer erfüllen die strengen Anforderungen dieser Branchen und sorgen für eine kontaminationsfreie Förderung. Sie sind nach den europäischen Lebensmittelverordnungen EG Nr. 1935/2004, EG Nr. 10/2011, FDA und nach ATEX-Staub und ATEX-Gas EG Nr. 2014/34 zertifiziert.
Vorteile unserer Piab Vakuumförderer
Unabhängig von der Größe können die Förderanlagen von Piab Pulver, Granulat oder Partikel mit einer Förderleistung von bis zu 15 Tonnen/Stunde verarbeiten. Vakuumförderer sorgen für höhere Produktivität und geringere Kosten, indem sie Teile der Produktionsprozesse in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und additiven Fertigungsindustrie automatisieren.
Modulares Design für maximale Flexibilität beim Transport von Schüttgütern
Die Vakuumfördersysteme von Piab erleichtern das Schüttguthandling durch ein kompaktes, modulares Design, das eine große Vielfalt für verschiedene Anwendungen bietet. Sie können zur Entleerung oder Befüllung von Big Bags oder für die Befüllung von Tablettenpressen, Mischern, Verpackungsmaschinen, Sieben und vieles mehr verwendet werden. Die piFLOW®-Vakuumförderer können dabei in ein bestehendes System integriert oder für eine komplett neue Produktlinie ausgelegt werden.
Einfache Installation & Wartung
Die Vakuumfördersysteme sind durch ihre modulare Bauweise einfach zu installieren, zu reinigen und zu warten, so dass die Einarbeitungszeit für die Bediener sehr kurz ist. Der Wechsel zwischen verschiedenen Arten von Fördergut ist schnell und einfach.
Energieeffizienz und Langlebigkeit
Alle Pulverfördersysteme von Piab sind entweder mit einer ejektorbetriebenen Vakuumpumpe oder mit einer mechanischen Pumpe erhältlich. Die Ejektorpumpe verbraucht nur dann Energie, wenn sie in Betrieb ist. Das spart Energie und ist gleichzeitig sehr leise. Die Pumpen von Piab verwenden die COAX®-Technologie, die die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung darstellt. Jeder Vakuumförderer von Piab ist aus robusten Materialien gefertigt, um die Langlebigkeit unserer Produkte zu gewährleisten.
Schüttguthandling aus einer Hand: Lösungen von Piab
Durch die Nutzung von Piabs Vakuumförderern können Unternehmen ihre Produktionsprozesse effizienter, sicherer und kostengünstiger gestalten, während sie gleichzeitig die Qualität ihrer Schüttgüter bewahren. Mit Piab als Partner profitieren Sie von:
Expertise: Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und unseren weitreichenden Kenntnissen in den Bereichen Pulverförderung und Schüttguthandling.
Qualität: Unsere Lösungen für Schüttguthandling sind auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt.
Individuelle Lösungen: Durch Fördertests mit Ihrem Produkt stellen wir sicher, dass unsere Vakuumförderer optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
Umfassendem Service: Von der Inbetriebnahme bis zur Wartung – wir bieten weltweiten Support und maßgeschneiderte Serviceleistungen.
Modularer Aufbau: Vollständige Ersatzteilverfügbarkeit
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen und lassen Sie sich von unseren Experten bei der Auswahl des passenden Systems für Ihr Schüttguthandling beraten.
Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers