Beutel und Tüten
Das Heben von Beuteln oder Tüten aus unterschiedlichen Materialien (z. B. Papier, Aluminiumfolie, Kunststoffe) und mit verschiedenen Inhalten (fest oder flüssig) mithilfe von Saugnäpfen stellt eine große Herausforderung dar. Hier finden Sie eines der umfangreichsten Sortimente an Saugnäpfen auf dem Markt für die zuverlässige Handhabung verschiedener Beutel- und Sacktypen sowie deren Inhalte. Die Beutelsaugnäpfe sind in verschiedenen Materialien und Konstruktionen erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Ein wichtiger Parameter ist die Auswahl des geeigneten Vakuumniveaus – hoch oder niedrig – für den gewählten Saugnapftyp. Bei Bedarf sind auch Saugnapfmaterialien in Lebensmittelqualität erhältlich.

11 Produkte