Artikelnummer: S.MX
Suction Cup MX family
Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten Hervorragend geeignet für die Handhabung verschiedener Objekte - In erster Linie für Anwendungen in den Bereichen Logistik, Lagerung, E-Commerce und Recycling. Ein universeller Saugnapf mit außergewöhnlicher Greifleistung auf jeder Oberfläche. Verfügbar in den Durchmessern von 35-65mm. Sehr gut für die Handhabung von Tüten, Beuteln, Pappkartons, recycelten Objekten und vielem mehr geeignet.Der Saugnapf besteht aus drei unterschiedlichen Materialhärten: -Weiche, dünne Lippe für außergewöhnliche Vakuumabdichtungseigenschaften. -Robuster, aber leicht faltbarer Balg für eine große Haltekraft beim dynamischen Greiffen. - Fester Hals als sichere und robuste Schnittstelle für eine Vielzahl von Befestigungsoptionen, einschließlich Aluminium-Klemmbefestigungen. Der Saugnapf besteht aus Duraflex®, einem Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Das Material hat ein fantastisches Formgedächtnis und „abdruckfreie“ Eigenschaften. Dies ergibt einen Saugnapf mit einer hohen Standzeit auch mit der dünnen Lippe.Diese neue Saugnapf-Familie ist mit allen piGRIP®-Befestigungen und ihren Funktionen kompatibel. Niedriger Vakuumfluss – Außergewöhnliche Abdichtungseigenschaften bei niedrigeren Vakuumniveaus. Bei der Handhabung verschiedener Objekttypen wird ein geringerer Vakuumfluss benötigt, selbst bei schwierigen Objekten. Energiesparend – Die außergewöhnliche Vakuumabdichtung ermöglicht durch einen geringeren Vakuumfluss eine signifikante Reduzierung des Druckluftverbrauchs.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Für Logistik-, Lager-, E-Commerce- und Recyclinganwendungen.
- Hervorragend geeignet für die Handhabung verschiedener Objekte.
- Ein universeller Saugnapf mit außergewöhnlicher Greifleistung auf jeder Oberfläche.
- Sehr gut für die Handhabung von Tüten, Beuteln, Pappkartons, recycelten Objekten und vielem mehr geeignet.
- Der Saugnapf besteht aus Duraflex®, einem Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint.
- Das Material hat ein fantastisches Formgedächtnis und „abdruckfreie“ Eigenschaften.
- Konfigurieren Sie den Saugnapf mit dem Konfigurations-Tool von Piab.