Artikelnummer: S.BGX
Suction cup BGX family
BGX-Saugnäpfe wurden speziell für das Greifen von dünnen und leichten Beuteln entwickelt. Ihre dünne Lippe dichtet auch bei niedrigerem Vakuumniveau hervorragend ab. Die Saugnäpfe bestehen aus blauem, von der FDA und der EU zugelassenem Silikon für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und sind sowohl für Hoch- als auch Niedrigtemperaturanwendungen geeignet. Die aus einem Stück gefertigten BGX-Saugnäpfe unterstützen einen sicheren und stabilen Halt des Produkts bei schnellen/halbschnellen Roboteranwendungen. Mit zwei Bälgen können unterschiedliche Höhen und Unebenheiten bei dem Greifen des Produkts ausgeglichen werden, um einen sicheren und festen Grip zu gewährleisten. Dank der drei verschiedenen Größen und sechs Steck-Befestigungen aus Aluminium kann der Saugnapf nach individuellen Anforderungen konfiguriert werden und dazu beitragen, die Automatisierung der Beutelhandhabung zu optimieren und die Pick-Rate zu erhöhen.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Perfekt, um leichte Beutel zu greifen.
- Die dünne Lippe dichtet auch bei niedrigem Vakuumniveau hervorragend ab.
- Der einteilige Saugnapf bietet einen sicheren und stabilen Halt des Produkts in schnellen/halbschnellen Roboteranwendungen.
- Die Mehrfachbalg-Ausführung gleicht Höhenunterschiede und Unebenheiten aus.
- Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
- Geeignet für Hoch- und Niedrigtemperaturanwendungen.
- Konfigurierbarer Saugnapf für individuelle Anwendungen in E-Commerce, FMCG, Nahrungsmittelindustrie, Mode und anderen Branchen.