Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 9914280
12 Varianten

Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb

Der BL-2 HNBR-Sauggreifer hat eine weiche, flexible Lippe und ist für nicht zu dicht gepackte Säcke geeignet. Seine vier Faltenbälge bieten eine gute Höhenanpassung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

20 mm
Artikelnummer: 9914280
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Optimiert für das Handhaben von High-Flow-Säcken
  • Hergestellt aus langlebigem, hochwertigem HNBR, das einen weiten Temperaturbereich und eine markierungsfreie Handhabung ermöglicht
  • Sicherer, nicht beschädigender Griff an den Säcken
  • Geeignet zum Höhenausgleich.
  • Hubbewegung für das Separieren kleiner und dünner Gegenstände.
  • Weniger geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.