Artikelnummer: 9914277
12 Varianten
Saugnapf BL20-2 HNBR, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Der BL-2 HNBR-Sauggreifer hat eine weiche, flexible Lippe und ist für nicht zu dicht gepackte Säcke geeignet. Seine vier Faltenbälge bieten eine gute Höhenanpassung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
20 mm
Artikelnummer: 9914277
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0201132
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 9914282
5xM5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al, Brass, PA
Artikelnummer: 9914283
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 9914276
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9914277
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9914280
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9914281
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
Artikelnummer: 9914284
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 9914557
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9914278
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9914279
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9914556
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Optimiert für das Handhaben von High-Flow-Säcken
- Hergestellt aus langlebigem, hochwertigem HNBR, das einen weiten Temperaturbereich und eine markierungsfreie Handhabung ermöglicht
- Sicherer, nicht beschädigender Griff an den Säcken
- Geeignet zum Höhenausgleich.
- Hubbewegung für das Separieren kleiner und dünner Gegenstände.
- Weniger geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.