Artikelnummer: 9909465
23 Varianten
Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
Piabs HNBR Flachsaugnäpfe sind für eine leistungsstarke Handhabung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt worden. Hergestellt aus HNBR, bieten sie eine markierungsfreie Handhabung und eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien. Das flache Konstruktion gewährleistet ein sicheres und stabiles Greifen, was sie perfekt für Automobil- und Schwerindustrieanwendungen macht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0108166
Ohne BefestigungUnterlegscheibe, Kein
Artikelnummer: 3150038T
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108182
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108183
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108185
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0108187
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128158
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9906576
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9909465
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909460
1/4" NPT InnengewindeAl
Artikelnummer: 0128159
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0108181
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909462
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9909463
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0108184
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 9909461
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108186
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Hergestellt aus hochleistungsfähigem, markierungsfreiem HNBR
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien
- Flache Konstruktion für sichere, stabile Handhabung
- Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.
- Zuverlässiger Griff auf glatten Oberflächen
- Ideal für die Automobil- und Schwerlastindustrie