Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0128158
23 Varianten

Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter

Piabs HNBR Flachsaugnäpfe sind für eine leistungsstarke Handhabung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt worden. Hergestellt aus HNBR, bieten sie eine markierungsfreie Handhabung und eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien. Das flache Konstruktion gewährleistet ein sicheres und stabiles Greifen, was sie perfekt für Automobil- und Schwerindustrieanwendungen macht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

50 mm
Artikelnummer: 0108166
75 mm
Artikelnummer: 0128158
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Hergestellt aus hochleistungsfähigem, markierungsfreiem HNBR
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien
  • Flache Konstruktion für sichere, stabile Handhabung
  • Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.
  • Zuverlässiger Griff auf glatten Oberflächen
  • Ideal für die Automobil- und Schwerlastindustrie