Saugnapf U8 Chloropren - 1
Artikelnummer: 3150116
21 Varianten

Saugnapf U8 Chloropren

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

4 mm
Artikelnummer: 3150114
6 mm
Artikelnummer: 3150115
8 mm
Artikelnummer: 3150116
10 mm
Artikelnummer: 3150117
15 mm
Artikelnummer: 3150118
20 mm
Artikelnummer: 0101144
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.