Saugnapf U20 Chloropren, 5xM5 Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0101377
21 Varianten

Saugnapf U20 Chloropren, 5xM5 Innengewinde

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

4 mm
Artikelnummer: 3150059
6 mm
Artikelnummer: 3150003
8 mm
Artikelnummer: 3150004
10 mm
Artikelnummer: 3150005
15 mm
Artikelnummer: 3150006
20 mm
Artikelnummer: 0101377
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.