Saugnapf F30MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil - 1
Artikelnummer: 0101364
34 Varianten

Saugnapf F30MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil

Piabs markierungsfreie TPE Flachsaugnäpfe sind für die schonende, spurenfreie Handhabung von empfindlichen oder hochwertigen Produkten konzipiert. Hergestellt aus hochentwickeltem thermoplastischem Elastomer (TPE), bieten diese Saugnäpfe einen weichen, spurlosen Griff, ideal für Oberflächen, bei denen das Aussehen entscheidend ist. Das flache Konstruktion sorgt für ein stabiles und sicheres Heben, wodurch sie sich perfekt für Elektronik, Glas und Fertigwaren eignen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

15 mm
Artikelnummer: 3150269
20 mm
Artikelnummer: 0101288
25 mm
Artikelnummer: 0101314
30 mm
Artikelnummer: 0101364
40 mm
Artikelnummer: 0101142
50 mm
Artikelnummer: 0101143
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Abdruckfreies Produkt. Diese aus speziellem thermoelastischem Polyurethan (TPU) hergestellten Sauggreifer hinterlassen keine Abdrücke oder Spuren auf den angefassten Objekten und gewährleisten eine perfekte Oberflächenintegrität für Glas, Metall und andere empfindliche Produkte.
  • Ideal für flache Oberflächen. Die speziell für flache Objekte entwickelten F-MF-Sauggreifer bieten hervorragende Stabilität und minimale Eigenbewegung bei der Handhabung.
  • Die Konstruktion sorgt für einen starken, stabilen Griff mit minimaler Verformung, so dass sie zuverlässig für eine präzise Positionierung und paralleles Heben geeignet sind.
  • Die Serie ist in verschiedenen Größen von 15 bis 50 mm erhältlich und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab, von kleinen bis zu großen flachen Objekten.
  • Das Produkt widersteht einem weiten Temperaturbereich und ist beständig gegen gängige Chemikalien, wodurch sich die Saugnäpfe für anspruchsvolle Industrieumgebungen eignen.
  • Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.