Artikelnummer: 0101358
34 Varianten
Saugnapf F30MF Thermoplastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb
Piabs markierungsfreie TPE Flachsaugnäpfe sind für die schonende, spurenfreie Handhabung von empfindlichen oder hochwertigen Produkten konzipiert. Hergestellt aus hochentwickeltem thermoplastischem Elastomer (TPE), bieten diese Saugnäpfe einen weichen, spurlosen Griff, ideal für Oberflächen, bei denen das Aussehen entscheidend ist. Das flache Konstruktion sorgt für ein stabiles und sicheres Heben, wodurch sie sich perfekt für Elektronik, Glas und Fertigwaren eignen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101141
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3250074
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101361
5xM5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al, Brass, PA
Artikelnummer: 0101367
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101357
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101362
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101363
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101290
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101358
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101364
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101586
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101593
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101588
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101595
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101789
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101591
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101592
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101590
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Abdruckfreies Produkt. Diese aus speziellem thermoelastischem Polyurethan (TPU) hergestellten Sauggreifer hinterlassen keine Abdrücke oder Spuren auf den angefassten Objekten und gewährleisten eine perfekte Oberflächenintegrität für Glas, Metall und andere empfindliche Produkte.
- Ideal für flache Oberflächen. Die speziell für flache Objekte entwickelten F-MF-Sauggreifer bieten hervorragende Stabilität und minimale Eigenbewegung bei der Handhabung.
- Die Konstruktion sorgt für einen starken, stabilen Griff mit minimaler Verformung, so dass sie zuverlässig für eine präzise Positionierung und paralleles Heben geeignet sind.
- Die Serie ist in verschiedenen Größen von 15 bis 50 mm erhältlich und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab, von kleinen bis zu großen flachen Objekten.
- Das Produkt widersteht einem weiten Temperaturbereich und ist beständig gegen gängige Chemikalien, wodurch sich die Saugnäpfe für anspruchsvolle Industrieumgebungen eignen.
- Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.