Artikelnummer: 0101294
37 Varianten
Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und poröse Materialien. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung. Der Saugnapf hat eine gute Stabilität und sehr wenig Bewegungspiel. Auch geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, da die Noppen die Reibung erhöhen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101131
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3150014
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101296
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101292
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101295
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101297
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101265
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
Artikelnummer: 0109842
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101301
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 3250039
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101293
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101299
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101294
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101267
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101333
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene Flächen.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.