Suction cup B FCM family - 1
Artikelnummer: S.BFCM

Suction cup B FCM family

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Verwendetes Material ist Silikon
  • Das Material ist von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600 ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004.
  • Die meisten Saugnäpfe sind transparent, ohne Hinzufügung von Pigmenten.
  • Die Saugnäpfe sind in Größen von 5 mm bis 150 mm erhältlich.