Suction cup BFFT50P Polyurethane 60/60/30, G3/8" male, 1/8" NPSF female, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0206521
83 Varianten

Suction cup BFFT50P Polyurethane 60/60/30, G3/8" male, 1/8" NPSF female, with mesh filter

Das BFFT-P Konstruktion eignet sich für ölige Oberflächen, unebene/gekrümmte Oberflächen oder wenn eine Höhenanpassung erforderlich ist, zum Beispiel bei Entstapelungsanwendungen. Die flache Innenauflage sorgt für Stabilität und Unterstützung während der Bewegung in jeder Ausrichtung. Speziell entwickelte Reibungssauger für ölige Oberflächen, wie z. B. Metallbleche in Metallumformungsprozessen. Dank der starken Haftung auf öligen Oberflächen können die Saugnäpfe hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 3-5 mal mehr als entsprechende herkömmliche Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

23 mm
Artikelnummer: 0210170
35 mm
Artikelnummer: 0210325
50 mm
Artikelnummer: 0206521
60 mm
Artikelnummer: 0222770
70 mm
Artikelnummer: 0206526
80 mm
Artikelnummer: 0222779
90 mm
Artikelnummer: 0206531
105 mm
Artikelnummer: 0210315
120 mm
Artikelnummer: 0210352

Beschlag

M10x1.5 AußengewindeSS
Artikelnummer: 0210561
G 1/4" AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0210560
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0210569
G 3/8" Long InnengewindeAl
Artikelnummer: 0210556
G 1/4" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0210559
G 1/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206793
G 3/8" InnengewindePA
Artikelnummer: 0206523
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0210555
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206522
3/8" NPT InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0210558
T-slot Al
Artikelnummer: 0210562
T-slot Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0206524
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
  • Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
  • Das verfeinerte interne Reibungsmuster sorgt für zusätzliche Greifleistung und die Saugnäpfe können hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 3–5 Mal mehr als vergleichbare konventionelle Saugnäpfe.
  • Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
  • Das „BFFT“-Design eignet sich für dünne ebene oder unebene/gewölbte Oberflächen und wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist, zum Beispiel bei Entstapelungsanwendungen.
  • Die flache Abstützung innen gibt die notwendige Stabilität während der Bewegung in jeder Orientierung.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten und verfügt über ein fantastisches Formgedächtnis, auch nach hunderttausenden von Zyklen.