Saugnapf B20XP Polyurethan 60, 5xM5 Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0205183
80 Varianten

Saugnapf B20XP Polyurethan 60, 5xM5 Innengewinde

Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205169
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205171
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205183
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205189
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205191
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205199
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205208
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205219
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204977
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204991
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205049
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205096
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205098
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205110
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205010
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205019

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0205176
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0205168
5xM5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205183
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205175
G 1/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205208
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205212
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205213
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205207
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205868
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für geringen Niveauausgleich mit gleichzeitig guter Stabilität.
  • Hervorragender Grip auf Karton oder anderen porösen Materialien wie Pappe, strukturiertem Kunststoff oder Verbundwerkstoffen mit rauer Oberfläche.
  • Bei diesem zweifarbigem Saugnapf sind der Balg und die Dichtlippe unterschiedlich hart. Dies macht den Saugnapf stark und hart gegen Verformung und Geschwindigkeit und gleichzeitig weich und flexibel bei der Produktaufnahme.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.