Artikelnummer: 0205179
80 Varianten
Saugnapf B20XP Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205169
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205171
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205179
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205187
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205194
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205202
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205208
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205219
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204977
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204991
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205046
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205050
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205100
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205129
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205010
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205019
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0205176
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0205168
5xM5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205183
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205175
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205181
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205179
G 1/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205208
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205195
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205212
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205197
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205213
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205214
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205180
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205196
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205198
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205191
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205207
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205199
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205868
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für geringen Niveauausgleich mit gleichzeitig guter Stabilität.
- Hervorragender Grip auf Karton oder anderen porösen Materialien wie Pappe, strukturiertem Kunststoff oder Verbundwerkstoffen mit rauer Oberfläche.
- Bei diesem zweifarbigem Saugnapf sind der Balg und die Dichtlippe unterschiedlich hart. Dies macht den Saugnapf stark und hart gegen Verformung und Geschwindigkeit und gleichzeitig weich und flexibel bei der Produktaufnahme.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.