Produktneuheit: Piab Big Bag Entleerstationen für zuverlässige Performance im Industrieeinsatz

Piab gibt die Markteinführung von Big Bag Entleerstationen bekannt – eine robuste und zuverlässige Lösung für das sichere und effiziente Entleeren von Big Bags in einer Vielzahl industrieller Umgebungen.
Dieses Produktangebot ist ausschließlich für europäische Kunden verfügbar. Es handelt sich um ein Produkt von IB Verfahrenstechnik, einer Marke der Piab Group.
Dieses Big Bag Entleersystem zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Einfachheit und konstante Leistung aus: Eigenschaften, die im täglichen Betrieb am wichtigsten sind.
Was ist eine Big Bag Entleerstation?
Eine Big Bag Entleerstation (auch bekannt als Big-Bag-Entleerer oder FIBC-Entleerstation) ist eine unverzichtbare Anlage für Betriebe, die Pulver, Granulate oder Schüttgüter verarbeiten. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Produkte sicher aus flexiblen Intermediate Bulk Containern (FIBCs bzw. „Big Bags“) in nachgelagerte Prozesse zu entleeren, manuelle Handhabung zu minimieren und einen kontrollierten Produktfluss sicherzustellen.
Konfigurieren Sie Ihre Big Bag Entleerstation passend zu Ihrem Prozess
Die Big Bag Entleerstation von Piab ist ein modulares Entleersystem, das für universelle Kompatibilität mit Standard-FIBCs entwickelt wurde. Das System ist geeignet für Big Bags mit Maßen von 950–1050 mm Breite und 1100–2100 mm Höhe und passt so problemlos zu Ihrem bestehenden Bestand. Die robuste Konstruktion verfügt über produktberührende Oberflächen aus Edelstahl (1.4301) für hygienische Standards und eine lange Lebensdauer, während die tragenden Elemente aus Stahl mit korrosionsbeständiger Beschichtung gefertigt sind.
Die Big Bag Entleerstationen von Piab sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Die zentrale Auswahl im Konfigurator betrifft die Beladungsart:
Wählen Sie die Big Bag Entleerstation mit Kran-/Kettenzug-Beladung, wenn Ihre Anlage ein Überkopf-Beladesystem mit Kran oder Kettenzug erfordert. Diese Ausführung ist modular gestaltet und lässt sich nahtlos in Ihre Produktionsumgebung integrieren. Sie bietet eine staubarme Entleerung und maximale Flexibilität für großvolumige Anwendungen und komplexe Anlagenlayouts. Der Kettenzug kann vom Bediener manuell bedient werden.
Big Bag Entleerstation mit Gabelstapler-Beladung – Für Betriebe, die Gabelstapler zum Einbringen der Big Bags in die Entleerstation nutzen. Diese kompakte Variante lässt sich nahtlos in bestehende Schüttgutförderanlagen integrieren. Das Gabelstapler-Beladesystem arbeitet mit einer federbelasteten Big-Bag-Traverse, die den Sack beim Entleeren automatisch anhebt und so eine vollständige Entleerung bei minimalem Restprodukt gewährleistet.
Beide Varianten unterstützen Lasten von bis zu 1.600 kg. Optional sind Vibrationsmotoren erhältlich, um schwierige Schüttgüter, die zu Brückenbildung oder Anhaften neigen, zuverlässig zu fördern. Mehrere Andockoptionen – Brillenverschlüsse, Entleerstutzen mit Blähmanschette und Dosierschütten – ermöglichen eine Konfiguration, die exakt auf Ihre Auslaufanschlüsse und Prozessanforderungen abgestimmt ist.
Die Big Bag Traverse mit Federnachspannung darf nur zum Beladen mit dem Gabelstapler verwendet werden.
Anwendungen nach Branche
Die Big Bag Entleerstationen von Piab sind ideal für:
- Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung: Sicheres Handhaben von Zutaten mit strengen Hygienestandards
- Chemische und pharmazeutische Herstellung: Zuverlässige Leistung mit gefährlichen oder empfindlichen Produkten
- Kunststoffe, Mineralien und Baumaterialien: Vielseitiges Handhaben verschiedener Schüttgüter
- Metallpulver in der additiven Fertigung: Präzise Produkthandhabung für fortschrittliche Produktion
- Industrieanlagen: Für alle Betriebe, die Big Bags sicher, effizient und staubfrei entleeren möchten
Warum Sie sich für eine Big Bag Entleerstation von Piab entscheiden sollten
Wenn Sie eine Big Bag Entleerstation suchen, die zuverlässige Leistung liefert, ist die Piab-Lösung die richtige Wahl. Es geht darum, den Prozess zuverlässig umzusetzen. Die Fokussierung von Piab auf Betriebssicherheit sorgt dafür, dass Ihr Prozess reibungslos läuft.
Die Piab Big Bag Entleerstationen stellen eine bewährte Konstruktion mit robuster Bauweise und einem einzigen Fokus auf betriebliche Zuverlässigkeit dar. Mit anpassbaren Konfigurationen, überlegener Staubkontrolle und unkomplizierter Wartung sind sie die zuverlässige Wahl für europäische Unternehmen, die Wert auf konstante Leistung und minimale Ausfallzeiten legen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Erhalten Sie eine kostenlose Beratung von unseren Anwendungstechnikern




