News

89 記事
BGXシリーズに新サイズ登場
2025/10/07

BGXシリーズに新サイズ登場

Piabからお知らせです。弊社のBGXカップに新しく27mmと63mmのサイズが加わり、選択肢の幅がさらに広がります。

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
2025/09/16

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上

Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。

予防的保守のためのフィルター監視
2025/06/23

フィルター監視により予防的保守が可能

粉末搬送における持続可能な進歩:資源効率とエネルギー使用量削減をサポート

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場
2025/06/17

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場

Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります…

BXPシリーズに新サイズ登場
2025/06/17

BXPシリーズに新サイズ登場

多孔質/非多孔質ワークの両方に対応した設計で高評価をいただいているPiabのBXPカップに新しく6mmと8mmのサイズが加わります。

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売
2025/05/13

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売

Piabはこのたび、幅広い業界のお客様にご使用いただいている真空ポンプ piCLASSIC™の最新モデルpiCLASSIC™ Neoを満を持して発表致します。piCLASSIC™ Neoは、現代産業の進化するニーズに応えるべく設計されています。高効率・高い適応性・持続可能性を兼ね備えることで、真空技術の新たなスタンダードとなる製品です。

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化
2025/04/29

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化

Polyscope Xの互換性により、Universal Robots (UR) の能力が大きく向上し、より効率的で柔軟な自動化ソリューションへのスムーズな移行が可能になります。

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応
2025/04/29

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応

完全電動、スリムデザインのpiCOBOT® Electricは、空気チューブやケーブルを無くすことで、協働ロボットの新たな使用方法の可能性を生み出します。

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応
2025/04/29

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応

完全にABB GoFaに対応したプラグインバージョンのpiCOBOT®とpiCOBOT®Lの提供を開始し、真のプラグ&プレイ機能性を実現できるようになりました。

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介
2025/03/18

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介

新たに開発されたKVG Eシリーズは、Kenos®が多様な産業ニーズに応えるために最先端のソリューションを提供するという姿勢を体現しています。

Custom tool CPT now a configurable product
2024/11/12

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024/11/05

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応
2024/07/11

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応

PiabはpiCOMPACT23 SMARTプログラムにIO-LinkクラスBオプションを追加しました。アクチュエーター電源とセンサー電源が分離されます。

サクションカップMX25
2024/07/11

Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加

Piabのナンバーワンアイテムピッカーの詳細:MXサクションカップは、袋物から箱物まで、多様なワークの表面に対して極めて高いグリップ力を発揮します。Eコマースに最適です。

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化
2024/06/25

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化

Piabは、真空システムの構成、シミュレーション、および最適化の方法を変革するために設計された最先端のオンラインツール「OVM Pro 3D」を発表しました。

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング
2024/06/11

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング

BXP ESDは、モジュール式サクションカップの新シリーズです。バッテリー、燃料電池、電子機器などの繊細なコンポーネントを、ハンドリング時の静電気放電の悪影響から保護するために開発されました。

piSAFE® - これまでよりもさらに安全に
2024/06/05

piSAFE® - これまでよりもさらに安全に

piSAFE®が安全性はそのままに、アップグレードにより汎用性と持続可能性が強化されました。

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。
2024/05/21

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。

完全電動、スリムなデザイン、空気チューブおよびケーブル配線不要。新しいpiCOBOT® Electric がPiabのpiCOBOT® プログラムをさらなる成功に導きます。

BXP サクションカップシリーズの新サイズに45mmの他、65 mmと90 mmが追加
2024/03/05

BXP サクションカップシリーズの新サイズに45mmの他、65 mmと90 mmが追加

弊社のBXPシリーズに新サイズ45 mmの他、65 mmと90 mmが追加されます。

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®
2024/01/09

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®

この度、Piabの製品ラインナップに、FANUC CRXに完全に適合したpiCOBOT®とpiCOBOT®Lのバージョンが加わりました。プラグアンドプレイ仕様です。

PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。
2023/11/28

定評あるBXPカップに新サイズとコンフィグレーターが登場

PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。

AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。
2023/09/07

AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。

昨年8月、Piabはスウェーデンの有名な真空機器メーカーであるAVAC Vakuum Teknik ABを傘下に収めました。これにより、Piabの製品群にAVAC製品が加わることになりました。

Weba Kemi社を経営するBerith、Sverker Paulssonさんご夫妻とPiab製C2バキュームコンベア
2023/04/06

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語

Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。

 piGRIP® Foam Lip - FLIW
2023/03/21

Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定しない構造のワークに対応

FLIW(フォームリップ ワイド)は、piGRIP® シリーズの最新の製品です。様々な組み合わせで構成可能なため、あらゆるピッキングアプリケーションに対応できます...

PAFとPABシリーズに、新サイズが追加されました。
2023/03/14

Piab の自動車用サクションカップに新サイズが追加

PAF(Piab Automotive Flat)と PAB(Piab Automotive Bellow)シリーズに、Ø100 mm および Ø125 mm のサイズが追加されました。 

エッグサクションカップECX36
2023/02/07

Piabの新製品 ECX36サクションカップは、玉子のハンドリング プロセスの生産性を向上させます

玉子を優しくハンドリングする安定性に優れたサクションカップです。アプリケーションの高速化を可能にします。是非お試しください!

フルーツ用サクションカップ FCX50
2023/02/07

アボカドからズッキーニまで、様々なフルーツを優しくグリッピングする Piab の新製品 FCX50 サクションカップ

FCX50 のサクションカップは、マルチリップとフレキシブルなベローズ設計により、重心がズレてしまっても、様々な形状・表面の果物をピッキングすることができます。

piCOMPACT®10X SMART。IO-Link技術搭載のコンパクトでインテリジェントな真空エジェクター。
2022/12/08

piCOMPACT®10X SMART 新発売。Piabの省スペースエジェクターの機能性が進化

お客様を次の段階へと導く、コンパクトで高効率、インテリジェントなエジェクター。

Kenos®Safe&Light
2022/12/08

新製品Kenos®Safe&Lightで、粉塵が多い環境でのパレタイジングが容易に

最大59キログラムの可搬重量能力を持つKSLは、適切なグリッパーサイズを選択することで、倉庫やEコマース用途での段ボール物のハンドリングなどに最適です…

Kenos®KMG
2022/12/08

小型でも強力 - 新製品 Kenos® MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します

Kenos®KMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できる真空フォームグリッパーです…

Kenos®FlexiGrip
2022/12/08

新製品 Kenos®FlexiGripは汎用性が高く、様々な要件に対応します

新製品Kenos®KFG真空フォームグリッパーは、粗く、凹凸のある構造の表面を有する製品を大量生産する現場において多くの利点をもたらします。

piCOBOT®Lサ
2022/10/04

Piabの新製品 piCOBOT®L バキュームポンプユニットは、より少ない労力で、効率的な吊り上げを実現します

最大16kgの吊り上げ能力を持つpiCOBOT®Lは、次のようなケースにおいて特に魅力的な製品です。

ヨハン・ジョンソン(バキュームコンベア部門 設計エンジニア)
2022/10/03

複雑な作業の簡素化

当社の研究開発部門が、インダストリー4.0(第4次産業革命)に資するソリューション技術の開発に着手したのは2017年で、私は2020年に配属されました。議論の余地はあるでしょうが・・・

新しいバキュームコンベア製品シリーズ、piFLOW® バッチ容量最適化
2022/09/26

Piabの新しい製品シリーズで粉体の自動搬送を簡単導入

粉体や顆粒、微粒子の真空搬送ソリューションは導入が容易で、効率性に優れ、かつ持続可能でなければなりません。製造施設を進化させ続けるPiabの...

Minges Coffee Roasters社のPiabバキュームコンベア
2022/09/16

Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ

Minges Coffee Roasters社がお届けするコーヒーカプセルとポッドは、PiabのpiFLOW®fによって簡単に充填されています…

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)
2022/06/14

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!

重さわずか270gのMCGは、非常に軽量な協働ロボット用グリッパーです。最大5kgのワークを持ち上げることができます...

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)
2022/05/27

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)は、1日あたりのパレット輸送数の増加に貢献します

CPTはスマートでコンパクトな協働ロボット用グリッパーです。そのマルチゾーングリッパーサーフェスは、複数の箱をピッキング...

サクションカップアクセサリー
2022/05/24

Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実

3種類の新しいアタッチメントオプションで、Piabは最適なハンドリングシステムソリューション構築に向けたEOAT設計の可能性をさらに広げる...

Pサクションカップ
2022/05/24

Piab、ラバーストリップサクションカップ「Pシリーズ」を発売

Piabは、粗いテクスチャー加工の表面に対応するサクションカップを開発しました...

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズ B150PおよびB200P
2022/05/10

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P

ベローズ・ポリウレタン(BP)サクションカップは、ショートベローズで高さの異なるワークをハンドリングするのに適しています...

BGXサクションカップは、薄くて破れやすい袋物のピッキングに最適です。
2022/05/03

薄い袋物を安全かつ簡単にピッキング・ハンドリング

各業界で使用されている袋は、ますます薄く、破れやすくなってきており、慎重に扱う必要があります。お陰で・・・

Piabの試料分離用真空ポンプLab Vac
2022/03/29

Piabの真空技術で試料の分離が容易に

試料の分離は、化学実験室で研究を進める中で定期的に行われる作業です。PiabのLab Vac真空ポンプを使用すると…

缶を吊り上げるPiab Kenos®エリアグリッパー
2022/03/17

Piabの効率的なパレタイジングソリューションにより、缶製品を素早く出荷

PiabのKenos®エリアグリッパーを使うことで食品缶・飲料缶のパレタイジングプロセスの時間が、大きく…

piSOFTGRIP® 100-4ソフト真空グリッパー
2022/02/01

シリーズ最大サイズ、piSOFTGRIP®100-4を発売。

Piabは食品産業でのオートメーションを念頭に特別に開発した新しい大型ソフトグリッパーを自信を持ってご紹介いたします…

積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にするパートナーシップで、Piabのフロリス・ロウとHöganäsのケネット・アルムクヴィスト氏が握手
2022/01/26

HöganäsとPiabのパートナーシップでは、積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にすることを目指しています

HöganäsとPiabは、それぞれの専門領域を活用するためにパートナーシップを組みました。その目標は…

piFLOW®am
2021/11/11

新型バキュームコンベア「piFLOW®am」を発売

piFLOW®amは、積層造形(3Dプリント)業界のOEMメーカー様のご要望に応じて設計された、小型のバキュームコンベアです。

Piabの6本パック用グリッパー
2021/11/03

新製品 - 6本パック飲料を自動ハンドリングするグリッパー

Piabの新しいグリッパーを使用することで、厚紙に梱包された6本パックの飲料製品を自動的かつ優しく取り扱うことができ...

砂糖用コンベヤー
2021/10/19

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアで清潔に搬送した砂糖を提供

製品の品質向上とロス削減のためにインドの大手メーカーM. B. Sugarは...

3Dプリントにおける金属粉体の真空搬送
2021/09/14

3Dプリントにおける粉体搬送のオートメーション化

金属粉体搬送をオートメーション化することは、3Dプリント技術を標準プロセスとして確立するための鍵です。Piabの粉体真空搬送...

Kenos® KSG サックグリッパー
2021/09/09

Piab、Kenos® サックグリッパープログラムを拡張

信頼性の高いKenos®KSGグリッパーは、新たな小型サイズ、シールリングが選択できるようになりました。

Kenos® KRV 逆止弁
2021/09/09

Piab、Kenos®逆止弁プログラムを拡張

KRV逆止弁は、外部真空発生装置を利用するアプリケーションにおける流量制御用に使用されます。頑丈かつ信頼性の高いKRVは、目的に応じて様々なモデルから選択できます。

非常に過酷な環境下においても動作するように設計された軽量真空グリッパーエジェクター VGS™4005
2021/08/12

PiabはVGS™4005でVGS™の製品展開を拡大します

VGS™4005は、高真空度が求められないアプリケーションに対応するように設計されています。真空グリッパーエジェクターは頑丈で、使いやすく...

PiabのpiFLOWfによるパン作りにおけるシードスプレッドの自動化
2021/08/10

ドイツの製パン会社 AusterschmidtがPiabバキュームコンベアで種の搬送をオートメーション化

ドイツの製パン会社 Austerschmidtは、従業員の負担を減らすため、また、貴重な資源を無駄にしないため、種の搬送をオートメーション化させました。PiabのpiFLOW®fバキュームコンベアは、最適なソリューションでした。

piFLOW®p SMART CCO バキュームコンベア
2021/07/06

Piab piFLOW®p SMART CCO (Conveying Cycle Optimization)で粉体搬送を容易に

オペレーターのスキルに依存せず、エネルギーコストを抑え、より多くの搬送物を運ぶことができたら素晴らしいと思いませんか? Piab最新のプレミアムコンベアシリーズを是非チェックしてください。

40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに最適 - Piab「Vacuplus」エジェクターシリーズ
2021/06/29

新型軽量エジェクター「Vacuplus」シリーズを発売。

世界中のお客様に対応するために製品ラインナップの拡大を目指している中で、私達Piabは、この度エジェクターの新シリーズを発売できることを嬉しく思います。「Vacuplus」は、エジェクター性能を妥協できない40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに向けて開発されたエジェクターです。

22種類の自動車業界用サクションカップ
2021/06/29

自動車業界用カップの新シリーズに新たな3モデルが追加

Piabは、自動車業界用カップの新シリーズに新たなモデルを追加しました。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。全22種類のカップが本シリーズに追加されます。

Piabバキュームコンベアでミルク顆粒を安全に搬送
2021/06/10

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアでミルク顆粒を安全に搬送

様々な乳製品を製造するポーランドのPolmlek Raciaz社は、乳製品の生産工程でインスタントミルクの搬送時に顆粒が崩れるという問題を抱えていました。。PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアは、同社にとって理想的なソリューションとなりました。高真空流量を発生するエジェクターのおかげで、搬送速度を調整し、顆粒を理想の状態に維持することが可能になったのです。

piSAFE
2021/06/08

piSAFE®発売 - 全プログラムが公開

集中配管型モデルの高性能逆止弁piSAFE®VSV(Vacuum Safety Valve)、piSAFE®VSV Miniが加わり、piSAFE®プログラムが完成します。

Kora社がPiabのpiFLOW®pバキュームコンベアを活用してスーパーフード充填の効率化を実現
2021/04/22

Kora社がPiabのpiFLOW®pバキュームコンベアを活用してスーパーフード充填の効率化を実現

迅速で容易な搬送製品の切り替え、食品および医薬品規格の順守、快適な勤務環境、そして持続可能な資源保全のためのエネルギー消費の効率化。        同社の基準を満たすPiabのバキュームコンベアは、まさに理想的な搬送ソリューションでした。

Conberg社がペットフード用添加物の搬送ソリューションで、Piabバキュームコンベアを採用
2021/04/07

Conberg社がペットフード用添加物の搬送ソリューションで、Piabバキュームコンベアを採用

ペットフードや飼料の製造において、添加物は重要な材料です。各レシピで投与量が大きく異なることが、ミキサーへの自動搬送を実現するうえで課題となっていました。ポーランドのシステムインテグレーターConberg社は、PiabのpiFLOW®f バキュームコンベアをベースとする、適切なソリューションを開発しました。

piSAFE®
2021/04/01

Piabは新たにpiSAFE® プログラムを発表します

Piabの新たなpiSAFE® プログラムは、安全と柔軟性、速度と性能が鍵となるアプリケーションに新たなメリットをもたらすことができます。

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
2021/04/01

ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。 BFFT80P-2

ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに直径80 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

MXサクションカップ シリーズ
2021/03/16

ピッキングのベストソリューション:新型サクションカップMXシリーズを発売開始

ピッキングのベストソリューション MXカップは、主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界の多様なワークのピッキングに優れています。

bgi-2 cups for thin delicate bags
2020/11/30

PiabはpiGRIP®バッグリップ(BGI)シリーズを改良し、Ver.2の発売を開始します。フィルムの厚い袋、または薄くて繊細なプラスチック製の袋物を吊り上げるのに最適です。

BGIリップは、フィルムの厚いプラスチック製の袋物のピッキングや、食品などが入った自立型パウチのピッキングに最適です。BGI-2リップは、薄く繊細なプラスチック製の袋物のピッキングで優れた性能を発揮します。

pisoftgrip 50-2
2020/11/30

ソフトグリッパーの新製品、2本指タイプの「piSOFTGRIP® 50-2」を発売します。

piSOFTGRIP®シリーズに新モデルを加えました。食品/チョコレート業界のオートメーション化のために開発された新製品です。

Piab自動車業界用サクションカップの新シリーズ
2020/11/02

Piabは自動車業界用サクションカップの新シリーズを発表します。

Piab は、自動車業界用カップの新シリーズを発売します。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。

3Dプリンター業界に提供されるPiabバキュームコンベア
2020/11/02

3Dプリンター業界にPiabバキュームコンベアを提供

製薬、食品、化学業界内での粉体真空搬送の経験を活かし、Piabは現在、3Dプリンター業界にもバキュームコンベアを提案しています。

piab compact10e
2020/11/01

PiabのコンパクトポンプシリーズにCOMPACT10E を追加

1ユニット幅10mmのPiabのコンパクトポンプシリーズに、新たにCOMPACT10E が加わりました。

Electrical Control Unit ECU-15
2020/09/01

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piabは扱いやすさと機能の改善/追加に焦点を当てたpiFLOW®p SMARTソフトウェアプラットフォームのソフトウェア開発を継続しています。

piSOFTGRIP® 30-3
2020/09/01

piSOFTGRIP® 30-3を新たに加え、pi-SOFTGRIP® シリーズを拡充

Piabは真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」の新サイズを自信を持って発売いたします。従来型よりも小型で、食品・チョコレート産業に特化して開発されました。

piFLOW®p SMART system
2020/09/01

ECU-15- piFLOW® 電気コントローラー

ECU-15およびECU-15Sに対応する新規ソフトウェアプラットフォームは、将来さらに機能が加わって新たにリリースされるソフトウェアへ容易にアップグレードできます。

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
2020/06/30

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに新しいサイズが加わりました。

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに直径60 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

Kenos® KVG60
2020/05/31

Kenos® KVG60グリッパーシステムのサクションカップの設定が可能になりました

このコンフィグレーターツールで、真空発生器ならびにサクションカップと流量制御弁を装備したKVG60グリッパーのデジタル構成が、素早く簡単にできます。

piCOBOT® fanuc
2020/05/31

piCOBOT®はFanuc社のCR4/CR7 シリーズにプラグアンドプレイ仕様で利用できるようになりました

ピアブのお客様は、使い易いオンライン設定ツールを通して、FanucロボットCR4とCT7に特化したpiCOBOT® をお選びいただけます。

Rectangular Bellows cups
2020/05/31

ピアブの長方形型ベローズ・シリーズに新しく3つのサイズが加わりました

ピアブは長方形型ベローズカップシリーズに、ベローズが追加された新カップ「RBL20x45」, 「RBL30x55」の2種類と、正方形型カップ「RBL60x60」を追加しました。

Bag gripper from Piab
2020/04/27

3タイプのロボット用バッググリッパー

Piabは、産業用ロボットによるパレタイジングおよびデパレタイジング作業用に、アームエンドツール(EOAT)の幅広いモデルを提供しています。これらのラインナップはウェブサイトでご覧いただけます。

2020/03/31

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor

Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

piFLOW®fc vacuum conveyor
2020/03/01

piFLOW®fc - ミドルレンジモデルのバキュームコンベア

piFLOW®fcバキュームコンベアは、チョコレート、クッキー、スナックなどの材料、コーヒー豆のほか、特定の化学原料の搬送も実現します。

Brilliant Awards logo
2020/02/11

Piab は”Employer of the Year”を受賞しました!

私達は、建設および製造業界部門で年間最優秀雇用者に選ばれたことを非常に誇りに思います。

piCOMPACT®23 SMART
2020/01/21

真空発生器のデジタル機能により、ロボットハンドリングシステムの予知保全を実現

Piabは、インダストリー4.0機能をサポートするため主力製品である「piCOMPACT®真空エジェクター」シリーズをアップグレードしました。

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
2019/09/01

迅速な材料切り替えが可能な新バキュームコンベア

新型バキュームコンベア piFLOW®pSMART は機械学習によって、真空搬送を新たなレベルに引き上げます。

B-cups family with B65 bellows suction cup
2019/06/23

ベローズカップシリーズに新サイズ65 mmを追加

Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径65mmを追加し、ラインナップを拡張します。

piSOFTGRIP® lifting a tomato
2019/06/10

繊細なワークを扱うためのユニークな真空ソフトグリッパー

食品産業向け真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」

piFLOW®p SMART changeover champion
2019/06/04

切り替えのチャンピオン

搬送素材を1時間でなく10分で変更する。piFLOW®p SMART は6倍早い切り替えを提供します。

B-cups family with B90 bellows suction cup
2019/06/03

ベローズカップのコンフィグレータに新サイズ90 mmを追加

Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径90mmを追加し、ラインナップを拡張します。

piFLOW®p SMART vacuum conveyor
2019/04/18

3Dプリンターへの安全な粉体搬送 - Piab

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Bag Grippers for palletizing
2019/04/04

袋物パレタイジング向け高耐久グリッパー

piabは、幅広い種類の製品のパレタイジングに利用できる最大可搬重量が25kgおよび50kgのアームエンドツールを販売開始します。

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
2019/03/29

食品産業向け真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」

「piSOFTGRIP®は繊細なワークや、把持するのが難しいワークに対して費用対効果の高いソリューションです。