其他泵配件
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0212369
4 变量
Quick connect module NPT3/8”, 1 pos
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0212370
Quick connect module NPT3/8”, 2 pos
对比
0212371
Quick connect module NPT3/8”, 3 pos
对比
0212372
Quick connect module NPT3/8”, 4 pos
对比
0212369
Quick connect module NPT3/8”, 1 pos
对比
Show all (4)
Show less
功能
Common compressed feed port reduces cost of installation and shorted installation time
Easy to remove, easy to service individual piCOMPCT®23 SMART when mounted in stack.
Secure installation.
Available for 1-4 units
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PA, SS, AL, CUZN, NBR
最低温度
-10 - 50 °C
最大重量
303 g
最大进气压力
0.7 MPa
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Quick connect module NPT3/8”, 1 pos
单页
Quick connect module NPT3/8”, 1 pos