咖啡是一种处理起来需要非常谨慎的精细产品,因为在加工过程中必须让咖啡保留香气。Piab 的真空输送机可确保咖啡生豆、烘焙豆和研磨咖啡在不改变其特性的情况下顺利进入下一个加工步骤。它们提供了一种在小规模和大规模咖啡生产中实现流程自动化的简单方法。
为包装线填充咖啡豆或研磨咖啡从未如此简单。Piab 真空输送机确保了低维护的替代方案,它占地面积小,能克服材料的垂直提升力,同时保持产品的香气。咖啡豆在此流程中保持完好无损,而研磨咖啡则在不受污染的情况下到达目的地。
<p>微型烘焙厂和大型工业设施共同面临着将咖啡从一个流程步骤转移到另一个步骤的挑战。然而,使用可能对产品质量产生负面影响的做法是很常见的。选择正确的输送方法对于保持咖啡的香气至关重要,通常需要防止咖啡与大气相互作用。Piab 真空输送机既可在使用大气的半封闭系统中运行,也可在氮气取代氧气的闭环中运行。</p> <p>真空输送被认为会损坏咖啡豆。使用我们专有的 piGentle 技术进行密相输送,则很容易避免这种现象。使用真空输送机还可以解决设施中的人体工程学问题,因为它避免了手动搬运,而是使用柔性软管垂直提升物料。减少活动部件有助于尽可能降低维护需求并简化设备清洁。</p> <p>Piab 输送机还可以在速溶咖啡生产过程中搬运咖啡、糖和其他添加剂原料。</p> <p>Piab 真空输送机被全球小型和大型咖啡生产商使用。我们的产品符合食品级标准,我们还通过我们的应用工程师和合作伙伴提供全球支持,并帮助您选择合适的输送设备来满足您的需求。</p>
我们想要一款能够有效完成工作的输送机来填充咖啡包生产系统,使得我们无需担心该流程的这一部分。我们对 Piab piFLOW®f 的简单而坚固的设计感到特别高兴 [...] 用 Piab 真空输送机取代旧解决方案帮助我们提高了产品质量。
使用封闭系统传输咖啡可减少流程中香气损失的可能性。
烘焙机、研磨机、胶囊填充机或包装机的进料可以轻松自动化
紧凑的设计占地面积小,并且比诸如螺杆输送机或斗式升降机占用的空间小。
所有与食品接触的 Piab 设备均通过 EC、FDA 和 USDA 认证。我们还提供 ATEX 认证设备。
感谢您联系我们。我们将尽快回复您。
出了点问题
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?