管道
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0208016
5 变量
Hose connector 25 for hose PUR
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0208016
Hose connector 25 for hose PUR
对比
0208019
Hose connector 50 for hose PUR
对比
0208017
Hose connector 32 for hose PUR
对比
0208018
Hose connector 38 for hose PUR
对比
0208020
Hose connector 100 for hose PUR
对比
Show all (5)
Show less
功能
可轻松、快速安装聚氨酯 (PUR) 软管连接器。
适用于连接或延长PUR软管。
白色型号符合EU 10/2011和EU 2015/174标准。
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PUR
最低温度
-40 - 90 °C
最小重量
120 g
内径 (ID)
25 mm
长度 (L)
71 mm
长度2 (L1)
32 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Hose connector 25 for hose PUR