管道
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0208012
3 变量
TC coupling 50 for hose PUR
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0208010
TC coupling 32 for hose PUR
对比
0208011
TC coupling 38 for hose PUR
对比
0208012
TC coupling 50 for hose PUR
对比
功能
可轻松、快速安装聚氨酯 (PUR) 软管连接器。
可安装符合DIN 32677的附件。
白色型号符合EU 10/2011和EU 2015/174标准。
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PUR
最低温度
-40 - 90 °C
最小重量
120 g
内径 (ID)
50 mm
长度 (L)
67 mm
最小外径 (OD)
64 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
TC coupling 50 for hose PUR