140 N
198 N
专为油质表面设计的摩擦吸盘,适用于搬运金属成型工艺中的板材。归功于其强劲的油质表面抓取性能,该吸盘的剪切力承受能力普遍达到同类传统吸盘的2到4倍。OBF-P吸盘专为带平整和略凸表面的椭圆形工件而设计,如汽车行业中常见的车身零件。可搬运存在高度差异的工件。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
阅读全文使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?