Suction cup FC20P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
订货号: 0107355
77 种类

Suction cup FC20P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter

DURAFLEX® 吸盘专为满足汽车行业的严格要求而开发。典型应用是压机生产线上的钣金进料。轻微弯曲的形状和内部支撑楔子提供强劲的抓取力,吸盘的宽唇边延长其使用寿命。 另有椭圆形状吸盘可供选择,适用于长方形物体。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

20 mm (50 Sh)
订货号: 0107355
25 mm (50 Sh)
订货号: 0107356
35 mm (50 Sh)
订货号: 0103290
35 mm (60 Sh)
订货号: 0103291
50 mm (40 Sh)
订货号: 0103289
50 mm (60 Sh)
订货号: 0103293
75 mm (40 Sh)
订货号: 0103294
75 mm (60 Sh)
订货号: 0103296
100 mm (40 Sh)
订货号: 0103297
100 mm (60 Sh)
订货号: 0103299
150 mm (40 Sh)
订货号: 0101946
150 mm (60 Sh)
订货号: 0103301

配件

不带接头无
订货号: 0106016
5xM5 内螺纹Al, Brass, PA
订货号: 9908665
M5 内螺纹Al
订货号: 0106717
G 1/8" 内螺纹Al
订货号: 9906801
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0103294
1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0103707
5x1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0103728
3/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0108796
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于提升小型物体和狭窄部件,也适用于略微拱起、平坦和油腻的表面,例如在冲压流程中搬运钢板时遇到的情况。
  • 由于橡胶物料的高摩擦系数,即使在油腻的表面上,吸盘在水平方向快速加速时也能承受较大的作用力。
  • 吸盘带有支撑楔子,可防止薄物体变形。
  • DURAFLEX® 吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。