Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter - 1
订货号: 0128103
98 种类

Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter

在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。产品可提供硅橡胶、导电硅橡胶、氯丁橡胶、HNBR和丁腈-聚氯乙烯共混胶等多种材质。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

配件

不带接头
不带接头过滤盘, 无
不带接头垫圈, 无
不带接头过滤器, 垫圈, 无
M5 外螺纹Brass
5xM5 内螺纹Al, Brass, PA
5xM5 内螺纹双流量控制阀, Al, Brass, PA
M5 内螺纹Al
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹Al
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹过滤网, Al
M5 内螺纹双流量控制阀, Al
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹双流量控制阀, Al
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹PA
G 1/8" 外螺纹过滤网, Al
G 1/8" 外螺纹双流量控制阀, 过滤网, Al
G 1/4" 外螺纹过滤网, Al
G 1/4" 外螺纹双流量控制阀, 过滤网, Al
G 1/4" 外螺纹过滤网, 过滤盘, Al
G 3/8" 外螺纹过滤网, Al
G 3/8" 外螺纹双流量控制阀, 过滤网, Al
G 3/8" 外螺纹过滤网, 过滤盘, Al
G 3/8" 内螺纹过滤网, Al
G 1/2" 内螺纹过滤网, 卡箍, Al
G 1/2" 内螺纹过滤网, Al
G 3/4" 内螺纹过滤网, Al
1/8" NPT 外螺纹过滤网, Al
1/4" NPT 外螺纹过滤网, Al
1/4" NPT 外螺纹双流量控制阀, 过滤网, Al
1/4" NPT 外螺纹过滤网, 过滤盘, Al
3/8" NPT 外螺纹过滤网, Al
3/8" NPT 外螺纹过滤网, 过滤盘, Al
1/4" NPT 内螺纹Al
1/8" NPSF 内螺纹过滤网, Al
1/8" NPSF 内螺纹双流量控制阀, Al
1/8" NPSF 内螺纹PA
1/8" NPSF 内螺纹Al
1/8" NPSF 内螺纹过滤盘, Al
1/8" NPSF 内螺纹过滤网, 过滤盘, Al
1/8" NPSF 内螺纹双流量控制阀, 过滤盘, Al
1/8" NPSF 内螺纹过滤盘, PA
1/8" NPSF 内螺纹过滤网, 卡箍, Al
5x1/8" NPSF 内螺纹Al
5x1/8" NPSF 内螺纹双流量控制阀, Al
5x1/8" NPSF 内螺纹过滤盘, Al
3/8" NPSF 内螺纹过滤网, 卡箍, Al
3/8" NPSF 内螺纹过滤网, Al
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • Made from high quality silicone for safe and efficient handling
  • Excellent flexibility for adapting to uneven surfaces
  • Resistant to chemicals and high temperatures
  • Bellow design compensates for height variations
  • Suitable for plastics, sheet metal and packaging application