Feedback

Choose your language

Close

配置输送机piFLOW®i

piflow_if_configurator2
  • 对于想实现手动物料搬运流程自动化以提高吞吐量的任何行业而言,这都是一种经济高效的解决方案。
  • 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
  • 通过 ATEX 粉尘防爆认证。
  • 钢材规格 ASTM 304(不锈钢),酸洗表面处理。
  • 抗静电过滤器和密封件。
  • 自动过滤器清洁。
  • 易于安装和使用。
  • 吞吐量大,占地面积小。
配置/订购
支持
Training (1)
Youtube视频 (2)
    • 真空输送机

      • Piab可以提供哪些附件?
        • 采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管

          进料适配器,带/不带法兰连接

          进料站/进料斗

          管道套件

          远程启动/停止阀

          真空度传感器

          料仓

          输送机和下游设备之间的过渡设备

      • Piab可以提供哪些质保服务?
        • Piab 为全球的Piab 经销商、集成商和用户提供以下质保服务:

          • 完整的真空输送机享五年质保服务(机电式真空泵和控制装置除外)。
          • 真空泵享五年质保服务(机电式真空泵、附件和控制装置除外)。
          • 机电式真空泵享两年质保。
          • 其他产品享一年质保。

          一般质保原则:

          • 用户遵从Piab 手册中的注意事项、维护和控制说明,正确使用Piab 产品,则Piab 对产品之制造工艺和制造材料提供质保服务。
          • 对于退还至Piab 并享质保服务之故障产品Piab 可免费予以更换或维修。
          • Piab 对故障产品维修工作的执行地点享有自由裁量权:退还至 Piab 进行或在客户当地进行(在客户处进行维修工作时由Piab 支付相关费用)。
          • 易损零件如滤芯、密封件,软管等不享质保服务。
          • Piab 对由于不良产品造成的后续损失不承担任何质保责任。
      • Piab输送机的粉末输送容量是多少?
        • Piab输送机的粉末输送容量为每小时0.1吨到15吨。

      • Piab输送机都获得了哪些认证证书?
        • Piab大部分输送机都随附有FDA、ATEX粉尘&气体防爆证书及2.2测试报告。

      • Piab输送机可以使用哪些过滤装置?
        • 折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选。

          折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色。

          Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色。

      • Piab输送机能否输送食品和医药产品?
        • Piab输送机完全可以输送食品和医药产品,请参见我们的成功案例

      • Piab输送机能否输送药片、胶囊等物料?
        • Piab输送机完全可以输送药片和胶囊。难以输送的药片一般都是体积较大且溶于水的软压药片,而Piab在输送各种药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保药片和胶囊不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。

      • Piab输送机能够进行定量配料?
        • 不能,应在输送结束后再进行定量配料。

      • Piab输送机是否具有IQ(安装认证)/OQ(操作认证)文件?
        • 交付piFLOW®p输送机时我们会提供IQ/OQ文件,请在按照使用手册启动输送机时正确填写。

      • Piab输送机是否需要消耗掉电力?
        • 不需要,Piab输送机只需压缩空气即可工作,控制系统采用的也是气动设计。

      • Piab输送机输送颗粒时,颗粒是否会受损或受到破坏?
        • 这取决于物料颗粒的物理特性。Piab在输送各种颗粒、药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保物料不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。

      • Piab真空输送机能否承受过压?
        • 不能,Piab真空输送机只能在设计压力范围内工作。

      • 粉状物料的输送距离可以达到多少米?
        • 在垂直高度小于5米,且物料的堆密度在0.5-1.0kg/L的情况下,粉状物料可以输送至50米。

      • 该真空输送机可能会发生哪些故障?
        • 只要进行正常维护,输送机在未来几年时间内都可以正常运行。

          如果压缩空气气流中含有杂质或液体,那么过滤器、真空发生管和定时器都可能发生堵塞。注意:空气管线中万万不能有液体。

          如果输送机出现任何异常情况,请参阅Piab手册,排除故障。

      • 还需要准备什么设备?
        • 0.4-0.6 MPa的标准工业压缩空气气源。

      • 交付真空输送机时都会提供哪些东西?
        • 真空输送机,过滤器调节器(1”连接)

          手册

          故障排除指南

          图纸

           

      • 可以输送液体吗?
        • 不能输送液体,因为无法控制输送机中的液体流量。

      • 能否垂直输送物料?
        • 可以垂直输送物料,最大垂直输送距离为8-10米。配备附件/管道排空解决方案后,最大垂直输送距离可达到25米。

      • 请问该如何拆卸Piab输送机?
        • 无需任何辅助工具您即可轻松拆卸Piab输送机,具体方法请参见使用手册或访问YouTube观看我们的视频. 

      • 如何避免物料离析?
        • 正确混合空气和物料即可避免物料离析。首先,Piab输送机能够吸入物料,这在一定程度上提高了空气含量;其次,进料点附件也可以搅拌物料。请参阅我们的白皮书或联系Piab了解物料离析更多信息。

          .

      • 如何进行故障排除?
        • Piab输送机使用手册专门有一个章节介绍了如何进行故障排除,此外,欢迎您联系附近的Piab子公司,获得更多技术支持。

      • 如何选择最合适的真空输送机?
        • Piab的应用配置器可以帮助您选择最合适的输送机。另外,您还可以联系Piab或Piab合作伙伴了解更多信息。

      • 是否存在粉尘爆炸风险?
        • 如果您严格遵守使用手册的规定,那么根本无需担心粉尘爆炸。Piab所有输送机都有一个接地点,并通过了ATEX粉尘防爆认证。

      • 真空输送机机身是什么材质?
        • piFLOW®p 真空输送机由316L不锈钢制成。
          piFLOW® i and f  真空输送机由304不锈钢制成。

    • piFLOW® i/f

      • Piab产品的交付周期是多长?
        • 我们可以在收到订单后的两到四周内向客户交付产品。

      • Piab过滤器由什么材料制成?
          •    过滤袋采用ePTFE材料和聚酯针刺毛毡制成。
          •    折叠过滤器由PTFE、增强聚酯和PUR(聚氨酯)材料制成。
          •    折叠式过滤棒由PTFE和烧结聚乙烯粉末制成。
      • Piab可以提供哪些附件?
        • 采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管.

          进料适配器,带/不带法兰连接.

          进料站/进料斗.

          管道套件.

          远程启动/停止阀.

          真空度传感器.

          料仓.

          输送机和下游设备之间的过渡设备.

      • Piab气动真空泵的优势是什么?
        • Piab气动真空泵采用了COAX®多级真空发生管技术,能够显著降低应用能耗.

          不会产生任何热量.

          只包含最少数量的部件,低维护需求.

          高质量过滤器,实现5 – 0.5 微米的高效过滤.

          支持快速启动,确保最大生产效率.

          低运行噪音(72-76 dBA).

          优化安装空间利用效率.

          高体积容量,提高输送容量.

      • Piab输送机可以使用哪些过滤器?
        • Piab可以提供三种过滤器供客户选择:

          • 折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选.
          • 折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色.
          • Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色.

           

      • piFLOW输送机的工作原理是什么?
        • 通过一个气动开关阀门启动Piab控制装置。
          真空泵启动,与此同时出料底阀关闭,输送机顶部的反吹气囊充满压缩空气(即管线压力)。此时输送机开始吸料,吸料时间可通过气动定时器调节:1-30秒。
          吸料结束后,控制装置切换到卸料模式(卸料时间可调:1-30秒),同时真空泵停止运行,出料底阀打开,反吹气囊清洁粘附在过滤器上的粉末和颗粒。然后,真空泵和输送机开始新一轮工作循环。

          请观看视频,了解详细信息。

      • 表面粗糙度是多少?
        • 表面粗糙度为Ra 0.6 µm

      • 交付输送机时都会提供哪些东西?
          • 输送机
          • 手册
          • 故障排除指南
          • 图纸
      • 可以清洗过滤器吗?
        • 针对不同类型的过滤器,我们建议您分别采用不同的方法进行清洗,详细信息请参见真空输送机手册中的过滤器清洗说明。

      • 是否能通过接收料斗中的真空度传感器进行控制?
        • 可以。通过一个内置了电动/气动阀的真空度传感器即可进行控制,电压为110VAC或24VDC。

      • 输送机和真空泵分别采用什么材料制成?
                    • 输送机机身采用304L不锈钢制成,内外部均经过酸洗处理。
          • 真空泵采用铝、不锈钢和塑料制成。
      • 输送机是否配备了控制装置?
        • 输送机配备了一个气动控制装置,可以用于控制吸料时间和卸料时间。

          我们还可以提供不含控制装置的输送机,需要用户自行设置运行顺序,即实施PLC控制。

          此外,Piab还可以提供电动/气动阀,用于将电气信号转换为气动输出,控制Piab输送机运行。

      • Piab真空泵的压缩空气耗气量是多少?
              • piBASIC100 真空泵, 5-7Nl/sec. 
          • piBASIC200 真空泵, 10-14Nl/sec. 
          • piBASIC400 真空泵, 20-28Nl/sec. 
              • piBASIC600 真空泵, 26-37Nl/sec. 
      • 这些过滤器的过滤等级是多少?
          • Textile过滤器的过滤等级为5微米。
          • 折叠过滤器和折叠式过滤棒的过滤等级为0.5微米。
      • 这些过滤器是否获得了FDA认证?
        • 是的,所有过滤器都获得了FDA认证。

      • 真空输送机可以输送哪些类型的产品和物料?
        • 这些输送机可以输送从精细粉末到塑料颗粒的所有物料,包括流动性很好的细粉到几乎无流动性的干燥物料。

      • 真空输送机的输送容量是多少?
        • 根据输送距离、输送机/真空泵/过滤器规格以及物料类型,输送机的输送容量范围为100-4000kg/h。

      • 真空输送机是否使用了公制管道和硬件?
        • 是的,真空输送机采用的全部都是公制管道和硬件。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们