Feedback

Choose your language

Close

B52XP

B52XP
  • 支持真空度微调,具有出色的稳定性。
  • 对硬纸板、带纹理塑料零件、复合材料(未加工表面)等褶皱和多孔或表面泄露物体具有出色的抓取性能。
  • 双色吸盘,波纹管和密封唇边分别具有不同的硬度,同时具备牢固稳定(支持高速、高加速度运动)和柔软灵活两种特性。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
  • DURAFLEX®材料是一种无痕材料。

产品


说明
0205203 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, G1/4" 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205203
0205204 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, 1/4" NPT 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205204
0205205 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, G3/8" 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205205
0205207 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, 5x1/8" NPSF 内螺纹
产品货号: 0205207
0205110 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, 1/8" NPSF 内螺纹, 带筛网过滤器
产品货号: 0205110
0205129 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, G1/8" 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205129
0205130 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, G1/4" 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205130
0205131 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, 1/4" NPT 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205131
0205132 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, G3/8" 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205132
0205133 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, 3/8" NPT 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205133
0205134 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°, 5x1/8" NPSF 内螺纹
产品货号: 0205134
0205206 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, 3/8" NPT 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205206
0205007 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 30°/60°
产品货号: 0205007
0205200 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°
产品货号: 0205200
0205199 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, 1/8" NPSF 内螺纹, 带筛网过滤器
产品货号: 0205199
0205202 真空吸盘 B52XP 邵氏硬度 60°, G1/8" 外螺纹 带筛网过滤器
产品货号: 0205202

Piab AB © 2018 隐私声明

关注我们

联系我们