完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

Feed Nozzle Ø32 TC, 0202606

feed_nozzles_handle

产品货号 0202606

   比较产品
  • Polished ≤ Ra 0.8.
  • To pick up the product in a smooth manner.
  • Adjustable air intake at two places. Available with TC connection.
公制   英制
概述
表面精饰 Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
物料 POM, ASTM 316L
Weight 2.95 kg
尺寸
直径 51x1,2 mm (D)
直径2 32x1,2 mm (D1)
直径3 32x1,2 mm (D2)
直径4 50,5 mm (TC)
长度 814.5 mm (L)
长度2 964,5 mm (L1)
长度3 1112-1144 mm (L3)

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图


附件
产品货号
Hose connector kit TC 32x1.2 0202967
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们