完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

真空吸盘 B110XP 邵氏硬度 30°/60° , G3/8" 外螺纹插件, 0205019

0205019_new

产品货号 0205019

   比较产品
  • 支持真空度微调,具有出色的稳定性。
  • 对硬纸板、带纹理塑料零件、复合材料(未加工表面)等褶皱和多孔或表面泄露物体具有出色的抓取性能。
  • 双色吸盘,波纹管和密封唇边分别具有不同的硬度,同时具备牢固稳定(支持高速、高加速度运动)和柔软灵活两种特性。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
  • DURAFLEX®材料是一种无痕材料。
公制   英制
概述
Curve radius 80 mm
Movement, vertical max. 23.4 mm
应用 塑料注塑成型零件, 瓦楞/纸板
物料 PU30型聚氨酯, PU60型聚氨酯
吸盘型号 B-XP
吸盘形状 波纹吸盘
容积 123 cm³
Weight 140 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 外螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件
尺寸
高度 58.6 mm
Outer diameter 113.7 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 190 N 170 N
60 -kPa 380 N 350 N
90 -kPa 470 N 430 N
材料
PU60型聚氨酯 PU30型聚氨酯
颜色 透明绿色 黄色
硬度 60 °Shore A 30 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
材料电阻
PU60型聚氨酯 PU30型聚氨酯
酒精 N/A N/A
浓酸 + +
乙醇 + +
水解作用 + +
甲醇 - -
+++ +++
氧化 - -
汽油 + +
耐磨性 +++ +++
气候&臭氧 +++ +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
备件
产品货号
Thread insert G3/8" male, with O-ring 0106797
真空吸盘 B110XP 邵氏硬度 30°/60° 0205021

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们