Feedback

Choose your language

Close

L06-02S-10 6MM管至R1/4公弯头配件 10个, 0212984

0212984

产品货号 0212984

   比较产品
  • 采用聚全氟乙丙烯、可溶性聚四氟乙烯、尼龙,软尼龙和聚氨酯材质的管道
  • 液体:空气、水
  • 工作压力范围:-100kPa~1MPa
  • 释放环能够轻松拆卸管道,而不会损坏管道
  • 本产品不适用于饮用水系统
  • 适合标准内螺纹:BSP、BSPT、G、Rc
  • *以10的单位进行包装出售
公制   英制
概述
产品编号(备选) E18601535
Weight 139 g

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们