Feedback

Choose your language

Close

piSAVE sense

Piab发布第二代piSAVE sense

日期 2014/11/25

piSAVE sense 真空流量控制/止回阀拥有出色的“物体检测”功能,能够满足配备集中式真空泵的灵活真空搬运系统应用需求。

piSAVE sense止回阀为客户提供了快速释放和放气功能,并支持多个吸盘即使没有吸到物体,也可以维持足够的真空度以确保整个真空系统保持正常运转。传统的吸盘真空流量控制/止回阀(例如球座阀)在实际应用中存在不耐污染、对方向要求过高等问题。

使用piSAVE sense 真空流量控制/止回阀后,只有实际所需数量的吸盘而不是全部吸盘投入使用,由此可以降低真空发生器的成本和能耗。此外,用户还可以设计自己的灵活提升装置,轻松搬运不同尺寸规格/形状的面板/板材,再也无需为每一种物料都购买专门的提升设备。

piSAVE sense系列产品现在共有四种型号,最小型号为02/60。02/60型大大提高了控制精度,能够以更精确的超低真空流量搬运易碎物体,大大降低了真空泵规格,使其运行更可靠、更安全,是直径≤50mm的吸盘搬运密封物体(例如金属板材或玻璃)应用的最佳选择。

和前代piSAVE sense不同,新一代piSAVE sense能够同时满足表面泄漏/无泄漏物体/材料的搬运需求。在搬运表面无泄漏物体时,小型吸盘工作时往往会漏掉某些对象,02/60型在阀门关闭时能够确保吸盘仅有少量甚至零流量泄漏,特别适合搬运无泄漏表面物体;而对于直径大于50mm的大型吸盘,则推荐使用03/60型号。

piSAVE sense 产品数据手册

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们