日期 2015/9/21
Piab旗下piCOMPACT®真空发生器产品家族迎来新成员:piCOMPACT®23系列真空发生器
Piab首次隆重推出带集成控制装置的piCOMPACT®23 系列真空发生器,该系列产品是Piab旗下piCOMPACT®真空发生器产品家族的最新成员。
piCOMPACT®23系列真空发生器基于全新的COAX® SX12和SX42多级真空发生管工作,即使在粉尘/潮湿环境中也能够提供超高空流量和真空度,实现最高运行可靠性。
得益于COAX® SX12和SX42多级真空发生管,piCOMPACT®23系列真空发生器能够提供覆盖所有应用需求的真空性能,例如提供相当于1.2mm – 3.0mm单级真空发生器的出色性能,同时降低最高50%的运行能耗。此外,对于所有配备SX42多级真空发生管的piCOMPACT®23真空发生器,Piab还提供了一个顶部安装消音器,以实现安静运行。
piCOMPACT®23系列真空发生器采用了与更低规格的piCOMPACT®10X真空发生器相同的设计,由此为客户提供了最高配置灵活性。与竞争对手同等规格的带集成控制装置的真空发生器相比,这一灵活设计已成为piCOMPACT®真空发生器的独特卖点。
piCOMPACT®23一体式真空发生器与piCOMPACT®10X系列的基本功能和特性完全相同,区别仅在于大大提高了规格,以满足更加苛刻或更大规模的真空系统应用需求。
piCOMPACT®系列真空发生器采用紧凑型或一体式设计,具有集成控制装置,同时可堆叠特性还支持用户在同一歧管上安装多个单元 — 多个单元使用同一套气动连接和电气连接系统。在产品研发阶段,Piab关注的首要问题是运行可靠性和真空发生速率,这二者都是一款出色的真空发生器必不可少的关键要素。此外,研发人员还赋予了piCOMPACT®真空发生器一系列引人注目的新功能/新特性。凭借Piab先进的COAX®真空发生管技术,piCOMPACT®真空发生器仅需极低的进气压力就能实现最大压缩空气利用率,实现无与伦比的出色性能,帮助制造商降低能耗,提高生产效率和运营可靠性。
piCOMPACT®23真空发生器配备了智能节能(ES)功能,在系统达到设定的真空度时可以有效关闭压缩空气进气。其次,与ES功能连接的ACM (自动ES状态监控) 功能可以自动检测是否需要激活ES功能;在发生真空泄漏时提供报警信号,有效消除电机低频寄生振荡问题,避免真空发生器反复开关;监控吸盘磨损状况,确定何时需要更换吸盘。第三,集成的防尘型快速开关阀和吹气阀也可以确保实现最高可靠性、生产速率和最大正常运行时间。
piCOMPACT®系列真空发生器具有众多型号可供选择,适用于广泛的系统应用,包括具有极低进气压力和极高真空度要求的应用。此外,piCOMPACT®真空发生器无需任何修改就可以轻松集成到客户的现有生产线,并支持快速配置,满足个性化生产需求。
piCOMPACT®系列真空发生器是机器人搬运应用的理想选择。piCOMPACT®10X系列可以高效拾取和放置小型零件,广泛应用于电子设备、半导体、包装和塑料等行业。piCOMPACT®23系列则适用于码垛、压机间金属板搬运以及各种材质的大型板材的转载/卸载。
Piab致力于为广泛行业和应用提供支持自由配置的高度模块化真空发生器,精确满足个性化应用需求,为全球客户提供无与伦比的竞争优势。我们相信全新piCOMPACT®23系列通用型真空发生器将是您的不二之选。
我们还提供了完整市场营销材料(成功案例)和技术手册,帮助您做出最佳决策。
如果您有任何问题,请联系您当地的销售办事处。