建议

分类

产品

内容

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo – 在现代化和可持续真空技术领域迈出了新的一步

发布于 2025/5/13
Piab 推出 piCLASSIC™ Neo – 在现代化和可持续真空技术领域迈出了新的一步

Piab 推出引以为豪的 piCLASSIC Neo™,这是其广受好评的 piCLASSIC™ 真空发生器系列的最新产品。piCLASSIC Neo™ 系列旨在满足现代工业不断变化的需求,将效率、适应能力和可持续性相结合,为真空技术树立了新标杆。

在其前代产品成功经验的基础上,piCLASSIC™ Neo 提供了业界长期信赖的卓越性能和可靠性,同时将环境影响降至最低。尽管 piCLASSIC™ Neo 保持了熟悉的外形,但其设计得到了增强和现代化(国际专利申请中),企业可以轻松地进行集成,即使是现有的 piCLASSIC™ 用户也是如此。基于 Piab 创新 COAX® 技术的新型多级 COAX® 发生器设计已经准备好应对任何真空挑战。此外,新的节能功能可用于搬运泄漏或密封应用,使制造商能够最大限度地减少“范围 2”排放和能源相关成本。

空气驱动的真空发生器有两种型号:标准型号 piCLASSIC™ Neo,所有端口均可从同侧接入;以及 piCLASSIC™ Neo Inline,排气方向与真空端口相对,能够直接在型材上进行齐平安装。直插式设计特别适用于臂端工具 (EOAT) 和机器人应用,使设备集成更加容易。

安装快速,易于维护

piCLASSIC™ Neo 适用于快节奏的包装线、高精度电子制造、安全的汽车生产或一般工业应用。它旨在通过多种配置可能性、安装接口和配件轻松集成至各种行业。

此外,piCLASSIC™ Neo 具有快速维护和持久可靠性的特点。借助创新的模块化设计,关键部件易于触及,从而简化维护工作并减少停机时间,确保顺畅运行。多种配件和升级选项可用,以延长使用寿命,并满足当前及未来的应用需求。

Piab AB 真空自动化部门产品经理 Christina Storckenfeldt表示:“piCLASSIC™ Neo 易于安装和维护,可帮助各种工业应用提高运行效率。” 

能源效率和可持续性是核心

随着全球各行业向环保制造转型,piCLASSIC™ Neo 以可持续设计引领潮流。它的设计遵循生态设计原则,与前代产品相比,“从摇篮到大门”(从原材料获取到产品离开工厂)二氧化碳排放量减少了 58%*。

piCLASSIC™ Neo 使用优质可持续材料(生物基或再生材料)作为塑料部件,旨在实现最佳材料利用率,同时不影响耐用性和坚固性。 
除了真空发生器本身的设计,piCLASSIC™ Neo 还将能效置于核心。通过可选的节能功能——piSAVE® ESS 或 piSAVE® ESL,企业可最大限度减少空气消耗,降低运营成本。在搬运泄漏或密封材料时,这一解决方案确保了更高效、更负责任的真空应用。用户在实现卓越真空性能的同时,还能减少环境影响,使制造流程更加符合全球可持续发展目标。

“我们设计了piCLASSIC™ Neo,不仅能满足当今的制造需求,还能满足未来的制造需求,帮助制造商朝着更可持续的生产流程迈出一小步”,Christina Storckenfeldt 继续说道。

为未来自动化而设计

piCLASSIC™ Neo 系列为未来自动化和机器人技术日益严峻的挑战提供解决方案。该真空发生器专为不断发展的制造业环境设计,安装便捷,维护轻松,适应性极强。它帮助企业提升效率,减少停机时间,并在不断变化的工业环境中保持灵活应对能力。

* LCA 报告 - piCLASSIC™ Neo


分享文章