piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成

发布于 2025/4/29
piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成

全电动、纤薄设计的 piCOBOT® Electric 继续通过消除空气管线和电缆重新定义协作机器人应用。凭借其节能的电动真空发生器单元,piCOBOT® Electric 已在市场上证明了其成功。现在,我们正在乘胜追击,扩大其影响力。 

在我们首次发布成功的基础上,我们现在正在推出与 FANUC CRX 协作机器人的即插即用集成。新的 FANUC CRX 配置是一个完整的封装,包括软件插件、机械接口和指定的布线,确保协作机器人的安装和操作安全且易于使用。当然,在 Piab 解决方案方面,该配置还搭配我们不断扩大的吸盘和抓手工具,可确保在任何情况下都实现量身定制的应用。 

在协作机器人臂上只需使用单个连接,安装仍然简单,并且简洁的设置可实现完全不受限制的移动。  

客户获益要点 

简化的产品选择:预配置,可与 Fanuc CRX 协作机器人实现最佳操作。 

简化安装:Plug & Play 套件配有软件插件以及电缆和安装工具,简化了安装过程。  

增强式编程和使用:借助 Fanuc CRX 插件,编程和使用变得更加直观,可实现快速设置和操作。  

全电动真空发生:无需压缩空气基础设施。  

轻巧紧凑:可直接安装在协作机器人工具法兰上。 

协作机器人臂的运动不受限制:没有缠结的空气管线或电缆。  

可定制应用:Piab 广泛的吸盘和抓手工具提供支持。  


分享文章