BXP 系列推出全新尺寸:6 毫米和 8 毫米

发布于 2025/6/17
BXP 系列推出全新尺寸:6 毫米和 8 毫米

我们广受赞誉的 BXP 吸盘专为搬运表面多孔/无孔的物料而设计,现在新增 6 毫米和 8 毫米两种尺寸,直径范围从 6 毫米扩展到 110 毫米。这一新增增强了我们模块化设计的多功能性。 DURAFLEX® 材料结合了橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性,可确保无痕提升,因此 BXP 系列在提升纸板等不平整和多孔物料方面表现出色。

新功能

  • 波纹体选项:可选择1.5 折波纹体 (B-Diam.-XP) 或 2.5 折波纹体 (BX-Diam.-P)。
  • 吸盘:提供 30 肖氏硬度和 60 肖氏硬度两种规格,以实现最佳适应性。与其他 BXP 尺寸相比,这些较小的吸盘只有一种硬度。
  • 连接接口:提供 M5 和 M6 接头,实现无缝集成。

这些新尺寸是对我们现有产品系列的补充,可完全根据任何机械或工艺需求进行配置。
全新的6 毫米和 8 毫米 BGX 吸盘产品现已上线 Piab.com,欢迎广大客户订购。这些全新的 BXP 系列吸盘产品有助于提升您的运行效率。


分享文章