Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

piCOMPACT®一体式真空发生器

日期 2014/3/25

基于COAX® MICRO真空发生管技术,Piab隆重推出新型piCOMPACT® 真空发生器。

piCOMPACT® piCOMPACT®系列真空发生器采用紧凑型或一体式设计,具有集成控制装置,同时模块式特性还支持用户在同一歧管上安装多个单元 — 多个单元使用同一套气动连接和电气连接系统。在产品研发阶段,Piab关注的首要问题是运行可靠性、真空发生速率,这二者都是一款出色的真空发生器必不可少的关键要素。此外,研发人员还赋予了piCOMPACT®真空发生器一系列引人注目的新功能/新特性。凭借先进的 COAX®真空发生管技术,piCOMPACT®真空发生器仅需极低的进气压力就能实现最大压缩空气利用率,实现无与伦比的出色性能,帮助制造商降低能耗,提高生产效率和运营可靠性。

智能化节能 (ES) 功能在系统达到所需真空度时可以有效关闭压缩空气源。其次,与ES功能相连接的ACM(自适应控制和监测)功能可以自动检测是否需要激活节能功能;在发生真空泄漏时有效消除电机低频寄生振荡问题,避免真空发生器反复开关;监控吸盘磨损状况,确定何时需要更换吸盘。最后,集成的直接作用式开关球阀和排气球阀也可以确保实现最高可靠性、生产速率和最大正常运行时间。

piCOMPACT®系列真空发生器具有众多型号可供选择,适用于广泛的系统应用,包括具有极低进气压力和极高真空度要求的应用。此外,piCOMPACT®真空发生器无需任何修改就可以轻松集成到客户的现有生产线,并支持快速配置,满足个性化生产需求。

piCOMPACT®系列真空发生器可以高效搬运体积小巧的重要零件,是拾取和放置应用的最佳选择,广泛应用于电子设备、半导体、塑料、金属、小型包装、拾取和放置以及机器人集成等行业。

配置您的piCOMPACT®真空发生器
新闻稿
宣传册
手册 
Youtube视频

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们