Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT® fanuc

piCOBOT® 可为Fanuc CR4/CR7机器人提供即插即用配置

日期 2020/6/1

6 月 1 日起,piCOBOT® 开始提供 Fanuc CR4/CR7 机器人即插即用配置。

现在,通过易用的在线配置工具,Piab 客户可以选择将 piCOBOT® 专门用于 Fanuc 机器人 CR4 和 CR7。Fanuc CR4 和 CR7 机器人即插即用专用封装包括带 CF 文件软件的 USB 存储器、机械接口、专用电缆和压缩空气软管。

piCOBOT® 提供适用于协作机器人的即插即用型扩展工具,可确保安全有效的人机交互协作。piCOBOT® 采用 Piab 专有的高效 COAX® 真空技术,包括一个真空泵单元和一个配有吸盘的抓具单元。Piab 的吸盘种类繁多,方便客户量身定制自己的解决方案。

 

 

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们