Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

piCLASSIC – 能效提高22%

日期 2011/5/16

引入了COAX®真空发生管后,我们的Classic泵系列产品已经升级成了piCLASSIC,并且能效提高了22%。

  • 与旋片泵相比,能效提高了40%。
  • 与之前的Classic型号相比,真空流容量提高了70%。
  • 初始流量高。
  • 在高速机器上应用时,无需使用昂贵的真空箱和真空阀。
  • 进行间歇性操作时可以方便控制开关,从而实现节能。
  • 重量轻 (0.5-1kg),且采用新型模块化设计。
  • 可方便安装在吸入点,从而减少能源成本(泵的规格更小)。
  • 运动部件少,几乎无需维护和维修成本。
  • 采用新型设计,拆卸和清洗方便。
  • 通过添加真空发生管(最多6个),可方便升级性能。
  • 针对密封系统具有额外的节能功能。

新闻稿
在线目录
小册子
和手册

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们