Feedback

Choose your language

Close

piSECURE

Piab推出piSECURE真空发生器,确保系统失效时实现安全

日期 2013/12/18

piSECURE是一款适用于密封应用的分散式真空发生器,配备一个独立的密封型真空止回阀,能够有效应对电源或系统失效故障,满足用户极高的安全要求。

piSECURE适用于机器人应用,用于搬运昂贵的密封物体,例如车体总成和汽车总装中的异形玻璃和金属板,以避免因电源失效而导致零件掉落造成巨大损失。

piSECURE的主要应用领域包括符合人体工学的提升装置(例如机械手)以及桥式起重机(横移)系统,以手动搬运玻璃、金属板材或其他密封板材,确保真空搬运装置符合法定起重标准,如(DIN/SS)–EN 13155以及ASME标准B30.20等。

数据表
手册
新闻稿 
Youtube video

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们