Feedback

Choose your language

Close

Piab 新汽车行业吸盘

Piab 生产了新系列汽车行业吸盘

日期 2020/11/2

Piab 很自豪能够推出一个新的汽车行业吸盘系列,从而实现在车体和部件装配中的应用,以及在低/中速冲压线中的应用。

全新系列的吸盘支持行业尺寸标准和界面,旨在简化运用和安装。吸盘也可成为汽车行业之外应用的良好替代方案。

所有吸盘由 60 肖氏硬度 (A) 的黑色无硅丁腈橡胶 (Nitrile-PVC) 制成,使吸盘耐久且能降低成本。吸盘带有摩擦楔子,能够在操作的过程中更好地承受水平剪切力。所有吸盘都有一个铝制嵌入物,您可以使用您个人的配件方案或使用 Piab 提供的其他配件选项,还包括快速连接系统 –T-槽。我们将吸盘设计为可在低真空度下运行,这意味着您有充足的真空“储备”用于搬运操作。

PAB –Piab 波纹状汽车行业吸盘(5 个吸杯,尺寸 30-80 mm):

  • 用于汽车行业应用中的薄片状金属材料
  • 适合平整和不平整/弧形表面,或是需要水平补偿的应用,例如卸垛
  • 用于处理干燥和油性表面
  • 可承受较高的水平剪切力

PAF –Piab 平直汽车行业吸盘(5 个吸盘,尺寸 30-80 mm):

  • 用于有轻微拱凸和扁平的表面,例如在汽车行业应用中搬运金属片状部件所遇到的材料
  • 吸盘带有支撑楔子,可有效防止工件变形
  • 可承受较高的水平剪切力
  • 用于处理干燥和油性表面

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们