Feedback

Choose your language

Close

Piab 应用于增材制造的真空输送技术

Piab 推出应用于增材制造行业的真空输送机

日期 2020/11/2

Piab 有着丰富的制药、食品和化学品行业材料输送经验,目前正进军增材制造行业。

我们创新的真空输送技术能够有效应对增材制造行业面临的挑战,例如输送危险材料或将材料轻松转入或转出打印机。Piab 的真空输送机完美适合于为打印机填充金属粉末、在´生产后回收或清理打印机的多余材料,以及为邻近设备填充或清理金属粉末,例如筛机或粉末容器。真空技术可处理密度大的材料并能够快速、可靠地将其转移。

真空输送机提供了一个封闭的系统,能够让操作员接触不到危险材料,从而提高安全性,还能够防止敏感和活性的粉末与禁止的物质相接触。粉末搬运通常是人工操作的流程,但是真空搬运可实现此流程的自动化。Piab 的真空输送机还能够让材料更换变得简易,同时也容易清理和维护。

对于在增材制造行业的应用,Piab 的  piFLOW®p 是很好的选择。其获得了 ATEX 的认证,配有多种配件和相应的配置,以满足行业的需求。针对增材制造行业的推荐配置为:

  • piFLOW® p 3 升,带一个 200 泵、PLR02 过滤器和 32mm 输送管路
  • piFLOW® p 3 升,带一个 400 泵、PLR04 过滤器和 32mm 或 38mm 输送管路

推荐配件为一个吸料嘴、一个吸料适配器和搭配接收仓的模块。此外,Piab还提供惰性气体应用的解决方案,紧凑型输送机以及其他合适的配件。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们