Feedback

Choose your language

Close

矩形波纹吸盘

Piab 矩形波纹吸盘系列新添三成员

日期 2020/6/1

Piab 大力拓展矩形波纹吸盘类型,新近推出两款带额外波纹管的吸盘 RBL20x45、RBL30x55,同时推出全新方形吸盘 RBL60x60。

这三种新款吸盘以及矩形波纹吸盘系列的其他产品都已纳入虚拟配置器,以便支持和简化订购流程。

矩形吸盘推荐用于处理狭长的物体和表面,此类应用需要最大提升力和抓取力。矩形波纹吸盘尤为适合塑料流包装中的产品(如糖果棒),以及需要水平补偿的应用。全新长款 (RBL) 波纹吸盘带有额外的波纹管,适用于高度差较大的物体。

与圆形和椭圆形吸盘相比,矩形吸盘的有效提升范围更大。  RBL 吸盘适合搬运高度差较大的物体。

新尺寸 RBL20x45 (mm) 和 RBL30x55 (mm) 的标准配件与矩形波纹吸盘相同(内螺纹 ¼"、外螺纹 1/8”)。 

新尺寸 RBL60x60 (mm) 提供九个配件,其中包括一个铝制 T 型槽接头和两个旋式接头(外螺纹 3/8”和 ¼")。 旋式接头可以轻松实现定位和锁定功能。

吸盘采用特制材料 Duraflex®,不会在物体表面留下任何印迹,同时具有绝佳的弹性记忆效应。Duraflex® 选用独特材料,将橡胶的出色弹性与聚氨酯的超强耐磨性完美结合。

新款 RBL 吸盘(20x45、30x55)特别适用于:

  • 开袋/薄纸 - 滑片金属板材/薄膜 
  • 流性包装中的长方形产品,例如糖果棒。

RBL60x60 适用于:

  • 瓦楞纸板 
  • 仓储应用
  • 包袋搬运 
  • 木材 
  • 开袋/薄纸 - 滑片金属板材/薄膜 

 

 

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们