Feedback

Choose your language

Close

波纹平面摩擦吸盘 BFFT60P-2

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列再添新成员

日期 2020/7/1

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列全新推出直径 60 mm 的吸盘,应用范围进一步拓宽。

这款 60 mm 吸盘为极具竞争力的 DURAFLEX® 摩擦吸盘系列填补了空白。BFFT60P-2 采用全新尺寸,可提供 10 个标准摩擦吸盘配件。 

波纹平面摩擦吸盘 (BFFT) 是超薄金属钣金 (0.6 - 0.8 mm) 的绝佳选择,能有效避免留下凹痕的风险。新款吸盘增强了波纹管(刚性更强)和尺寸(高度、直径和行程)方面,适合一般汽车应用,极具市场竞争力。

BFFT60P-2 非常适合平整和不平整/弧形表面,或是需要水平补偿的应用,例如卸垛。也可用于搬运冲压机成型工艺中的外部车身零件。

吸盘和内撑板选用 Piab 特制的独特材料 DURAFLEX®,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美结合。无论在哪个方向,DURAFLEX® 吸盘都能保持稳定,实现可靠抓取。它不会在物体表面留下任何印迹,具有出色的弹性记忆效应。 

吸盘的内部摩擦模式经过优化,进一步提升了抓取性能,可承受高水平剪切力,普遍可达同类传统吸盘的 3–5 倍。BFFT60P-2 是油质金属钣金的绝佳选择,同时还非常适用于:

  • 干性金属板材 
  • 瓦楞纸板 
  • 木材 
  • 玻璃 
  • 要求表面非常整洁的物体(无痕) 

 

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们