完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

用于纤薄易损袋子的 bgi-2 吸盘

Piab 增强了 piGRIP® 软袋唇边 (BGI) 的设计:特别用于提举坚固和纤薄/易损的塑料袋

日期 2020/12/1

piGRIP®是可配置的吸盘系列,其有着众多的组合,能够完美适用于所有类型的拣取应用。您可以根据您的需要选择具体类型的吸唇、波纹管、支持件和附件。

BGI-Lip(BGI 吸唇)(piGRIP®吸袋唇)是用于拣取坚固塑料袋和装有干燥或湿态食物/物质的直立式小袋的好选择。BGI-2 吸唇的增强设计也提供了着出色的拣取纤薄/易碎塑料袋的能力。

在 BGI 吸唇系列中,34、41、48 和 63 mm 尺寸的产品拥有新改进的 BGI-2 设计。整体的吸唇几何形状、材料和尺寸和老款的 BGI 吸唇都一样。此吸盘可在 piGRIP® 配置器中配置。

piGRIP® BGI - 讲义

 

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们