Feedback

Choose your language

Close

缓冲杆

新型缓冲杆

日期 2011/1/18

在搬运具有不同高度的敏感物体时,LC系列新型缓冲杆可以有效降低产品损坏风险,帮助制造商提高生产速度和效率。

LC系列缓冲杆共包括4种尺寸(M5、G1/8”、G1/4”和 G3/8”),每种尺寸都有外螺纹和内螺纹两种型号,并提供两种行程长度选件,因此共有16种型号的缓冲杆(弹簧锁销)。

缓冲杆主要具有以下优势:

  • 补偿所搬运物体表面的高度差异。
  • 将吸盘轻轻置于敏感物体表面,避免损坏产品。
  • 使用缓冲杆,无需精确定位吸盘
  • 缓冲杆还能够吸收一定程度的冲击和振动,对真空搬运设备上的其他部件/零件起到了保护作用。

LC系列缓冲杆可以和Piab所有附件(例如可配置piGRIP® 吸盘)配合使用,提供工作灵活性,此外,其非旋转设计使之可以完美应用于椭圆和圆形吸盘。

新闻稿
数据手册 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们