Feedback

Choose your language

Close

piPREMIUM

piFLOW® p系列输送机配备更高流量真空泵,满足更多应用需求

日期 2014/1/20

piPREMIUM 600-1600是之前的piPREMIUM 100-400系列的扩展产品,能够满足食品和制药行业更高输送量的需求。

piPREMIUM 600-1600配备了与piPREMIUM系列其他型号真空泵相同的COAX® 真空发生管,能够以最高效率产生真空;真空泵仅通过TC接头连接至输送机机身,支持快速转换和维护,连接模块具有所有的外部泵接口,只需两个卡箍就可以轻松拆卸;将真空泵从输送机机身上拆卸下来后,可以轻松移除COAX®真空发生管的固定模块,进行清洗和快速更换;泵壳体中内置有一个消声器,用于降低运行时的噪声等级;真空泵的排气管口可以直接连接软管导出废气。

piPREMIUM 600 & 800数据表
piFLOW®p真空输送机
新闻稿

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们