Feedback

Choose your language

Close

Kenos® KVG60 抓具系统

Kenos® KVG60抓具系统现在可用于Piab选型工具选项

日期 2020/6/1

Piab 自豪地在 piab.com 上推出 KVG60C,作为用于 Kenos® 抓具的全新在线配置器工具。

使用 Piab 的全新配置器工具,可以方便快捷地对配备真空发生器、Piab 吸盘和流量控制阀的 KVG60 抓具系统进行数字化设计。

可从几乎所有 Piab 吸盘中挑选,抓具长度以毫米定义,并在抓具上设置吸盘之间的空间(c-c 距离)。 

因此,渠道合作伙伴和/或客户(最终用户、集成商或机器制造商)可以立即获得所需抓具工具的技术信息、图纸、CAD 下载和价格信息。

描述 

  • KVG60 型材配置真空发生器Si32-3 或高流量真空泵的连接。型材的长度可以按毫米定义。
  • Piab 吸盘可从几乎整个程序中选择。客户确定吸盘数量及其间距。
    注意:沿抓具只能有一排吸盘,吸盘必须是相同的品牌和型号。
    • 由于选定的 C-C 距离、吸盘数量和产品的总长度,配置器工具将取消超大吸盘选项,以确保产品配置正确。
  • 可为每个单独的吸盘选择流量控制技术。在处理多孔/泄漏物体时,可以为密封材料和 piSAVE® 感应阀增加节流阀。

目标应用

  • 顶部装载,即在快速消费品制造业的包装生产线上,将若干相同的物体装载到纸箱或箱子中。
  • 同时从纸箱或箱子中卸载若干物体。
  • 将包装线上的物体从 A 点分类至 B 点。
  • 将成排的小盒子/物体堆垛/拆垛

 

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们