Feedback

Choose your language

Close

DURAFLEX® BX 吸盘

Piab推出BX10P、BX15P和BX20P吸盘

日期 2011/1/13

Piab旗下最受欢迎的DURAFLEX® BX系列吸盘又迎来了3位“新成员”,分别是BX10P、BX15P和BX20P吸盘。DURAFLEX®吸盘采用具有超强耐磨性和出色弹性的聚氨酯材料制成,具有独特的双硬度特性,同时配备了牢固的吸盘体/波纹管以及密封性能良好的唇边,是可能发生微泄漏(即吸盘无法紧密贴合物体表面)的物体搬运应用的最佳选择。与传统吸盘相比,DURAFLEX® BX系列吸盘可以帮助制造商高效搬运瓦楞纸箱,表面有纹理的塑料以及木材。

目前,BX系列吸盘共包括8种型号,最小型号为10mm,最大型号为110mm。最新发布的BX10P、BX15P和BX20P吸盘以及最小型号BX吸盘专为小型物体搬运应用而设计,使客户享受到DURAFLEX® BX系列高质量吸盘的独特优势。

BX系列所有吸盘都具有两种型号可选,分别是单硬度型号(绿色)和双硬度型号(吸盘体为绿色,柔软的唇边为黄色)。

BX吸盘帮助客户提高生产效率,降低能耗:

  • 更高的生产可靠性 — 与传统吸盘相比,BX系列吸盘的密封性更好,因此可以显著降低因零件掉落而导致的生产停工。出色的密封性能还可以确保吸盘高效搬运粗糙、有纹理和褶皱表面。最后,DURAFLEX®材料的弹性记忆效应能够提高应用可靠性,避免吸盘故障导致零件掉落。
  • 更低能耗 — 出色的密封性使更小规格的真空系统也能满足应用需求,由此降低能耗。
  • 提高生产速度 — 出色的密封性使客户能够进一步提高生产速度。
  • 更高的应用灵活性 — BX吸盘可以满足广泛应用领域的不同材料搬运需求。
  • 超长使用寿命 — PU材料具有超强耐磨性,确保吸盘持久耐用。

小型BX吸盘和BX系列其他吸盘一样,都是Piab为满足更出色的密封性这一市场需求而研发,能够高效搬运多孔材料和粗糙表面,例如瓦楞纸、纸箱和木材。最后,BX吸盘在包装和消费品工业中也大有用武之地,例如开箱、撑箱、装箱、码垛、卸垛和旋转进料器应用。

新闻稿

在线目录

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们