Feedback

Choose your language

Close

吸料管道

真空输送吸管系列产品扩展

日期 2014/11/3

吸料管道的使用能简化箱、桶、料斗、包袋中粉末和颗粒的拾取。吸料管道配备的球阀可用于调节输送空气,而安装在进料点的拱形钢丝则可以降低包袋被吸入管道中的风险。

 

此次新产品发布在原有的2种尺寸规格(D=32 mm和D=50 mm)的基础上新增了3种:D=38 mm、D=63 mm和D=76 mm。

用户受益

  • 重量轻,易于使用,SS316材料确保卫生操作。
  • 产品拾取量最大化,消除产品滞留。
  • 进气量可调,防止管线堵塞,确保稳定产品流量。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们